/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Telecamere dome

    Milesight Pro Dome Camera

    Telecamera IP PRO DOME 4K - con VCA+AI e NDAA, protezione antivandalo IK10 e custodia per esterni IP67. 4K Megapixel, Day&Night meccanico. Autoiris 2,7-13,5mm F1,2 motorizzato. LED IR con portata di 50m Compressione H.265+, H265, H.264, MJPEG, Onvif.

    Panoramica

    Telecamera PRO DOME IP 4K - VCA + AI e NDAA compliant, in custodia antivandalo IK10 e da esterno con grado IP67. Sensore CMOS 4K Megapixel 1/2,8", Day&Night meccanico. Compressione H.265+, H265, H.264, MJPEG, Onvif. Risoluzione massima 3840x2160. 30fps a 4K. Sensibilità 0,012 lux F1.4 a colori.  Obiettivo varifocale motorizzato autoiris 2,7-13,5 mm F1.2. Led IR con portata 50 m e filtro Day/Night meccanico Gestione del controluce BLC, HLC, WDR 120dB. Funzionalità ROI, NDR Riduzione del rumore 2D/3D, de-fog, Stabilizzatore d’immagine. VCA video contest Analysis per cross line (intrusione), area d'ingresso e uscita, people counting, oscuramento telecamera, rilevamento persona, vagabondaggio, lascito o rimozione oggetto. Zone privacy mask. Intelligenza artificiale di serie per il riconoscimento dei volti e degli oggetti, in abbinamento alla VCA. Supporto SIP/VoIP.  Slot per Micro SD/SDHC/SDXC Card. Completa di audio bidirezionale, 1 IN/Out a bordo. Scatola di giunzione integrata. Funzionamento da -40°C a +60°C. Dimensioni: diametro 143mm x 108mm. Alimentazione PoE/12Vcc (12W).

    Features & Benefits:
    • Conformità NDAA
    • Tecnologia Smart IR II
    • 120dB Super WDR
    • 256G per supportare micro SD/SDHC/SDXC esterne di grandi dimensioni
    • Smart Stream con bandwith, memoria e bit rate salvati grazie alla funzione Smart Stream On
    Certifications:
    • CE
    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime

    _blank

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    MS-C8172-FPA
    La telecamera dome 4K IP PRO è conforme a VCA + AI e NDAA, in custodia esterna resistente agli atti vandalici IK10 e valutazione IP67. Sensore CMOS da 12.8 4K Megapixel, con funzione Day&Night meccanica.
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/HBT-Fire-MS-C8172-FPA-image
    MS-C8172-FPA
    La telecamera dome 4K IP PRO è conforme a VCA + AI e NDAA, in custodia esterna resistente agli atti vandalici IK10 e valutazione IP67. Sensore CMOS da 12.8 4K Megapixel, con funzione Day&Night meccanica.
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/HBT-Fire-MS-C8172-FPA-image