Telecamere fisheye
Serie 60 - Telecamere Fisheye
Le telecamere fisheye Honeywell serie 60 da 12 MP con intelligenza artificiale offrono eccezionali viste panoramiche a 360° in condizioni di scarsa o variabile illuminazione, analisi video/oggetti avanzata e sicurezza informatica avanzata
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Le nuove telecamere fisheye AI Honeywell Serie 60 da 12 MP offrono un'eccezionale nitidezza video a 360° in un'unica telecamera con 12 viste di dewarping per ridurre al minimo i punti ciechi e garantire un'efficace sorveglianza di aree estese.
Offrendo prestazioni eccezionali sia in scenari variabili che in condizioni di scarsa illuminazione, queste telecamere sono inoltre dotate di analisi video/oggetti avanzata e soddisfano il più recente standard FIPS 140-3 avanzato, rendendole adatte ad applicazioni aziendali di grandi dimensioni che richiedono una conformità rigorosa.
Caratteristiche e vantaggi:- WDR migliorato (fino a 140 dB) per ridurre significativamente i riflessi delle immagini.
- Distanza IR aumentata (fino a 30 m (98 piedi))
- Il sensore di immagine Sony IMX676 (CMOS progressivo 1/.6) offre immagini più nitide con HDR avanzato per video più fluidi in condizioni di illuminazione variabile
- Fino a 12 visualizzazioni di dewarping personalizzabili
- La velocità dell'otturatore migliorata (1/20000 ~ 1/5) consente un'acquisizione più rapida di soggetti in movimento, riducendo la sfocatura e producendo immagini più nitide
- Riduzione del rumore 3D migliorata per eliminare il rumore visivo, con conseguenti dettagli più nitidi per l'identificazione di oggetti o persone nelle riprese video
- La tecnologia Smart IR si adatta automaticamente alle mutevoli condizioni di luce e alle distanze degli oggetti per una migliore acquisizione dei dettagli anche in scene scarsamente illuminate o notturne
- L'analisi probabilistica di video/oggetti con intelligenza artificiale rileva rapidamente attività sospette e identifica attributi come volti, veicoli, sesso, età, colori delle auto o abbigliamento personale per una ricerca investigativa più rapida
- L'avvio sicuro e il più recente chipset FIPS 140-3 garantiscono l'integrità e la privacy dei dati
- Archiviazione locale potenziata (fino a 1 TB) o 4 volte la quantità rispetto ai modelli precedenti per migliorare significativamente la gestione e la capacità di conservazione dei dati della telecamera
- Profilo ONVIF S, G, T, M
- Struttura robusta progettata per resistere ad ambienti esterni difficili (IP 66, IP 67, NEMA 4X, TS-2, IK10)
- Conforme a NDAA
- Conforme a NIS2
- Garanzia di 5 anni