Telecamere multisensore
Serie 60 - Fotocamera multisensore
La telecamera multi-sensore 20 MP serie 60 di Honeywell è una telecamera 4 in 1 da 5 MP che offre una visuale a 360° per una sorveglianza continua di aree estese
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ideale per la sorveglianza di aree estese, la telecamera multisensore serie 60 di Honeywell offre un'eccezionale nitidezza delle immagini anche in condizioni di scarsa illuminazione, potenti opzioni di analisi video intelligente, integrazione flessibile del sistema e un'installazione rapida e semplice.
Questa telecamera è dotata di 4 obiettivi regolabili indipendenti (5 MP ciascuno) nello stesso alloggiamento per una copertura a 360° o multi-punto con un raggio IR di 30 m. Ciò consente alla telecamera di coprire un'area più ampia, riducendo così i potenziali punti ciechi e rendendola ideale per il monitoraggio di aree più estese come stadi, parcheggi e aeroporti. L'analisi video avanzata integrata include il rilevamento del movimento per contribuire a ridurre i falsi allarmi.
Le potenziali applicazioni della telecamera multisensore serie 60 includono piccole e medie imprese, aziende commerciali ed edifici per uffici, strutture ricettive e di gioco, installazioni governative e comunali, magazzini e documenti di carico, produzione, incroci e angoli ciechi.
Caratteristiche e vantaggi:- 4 obiettivi regolabili indipendenti (ciascuno da 5 MP) nello stesso alloggiamento della telecamera per una copertura a 360° o multi-punto con raggio IR di 30 m
- Immagini nitide e definite anche in condizioni di scarsa illuminazione
- Copertura completa di aree aperte, spesso sostituisce 4 - 6 telecamere standard
- Rapido e facile da installare e manutenere
- Analisi video: rilevamento del movimento, manomissione, rilevamento audio
- Frame rate: 12 fps a 5 MP per sensore / 30 fps a 4 MP per sensore
- Chipset FIPS 140-2 integrato per una maggiore sicurezza informatica
- IP66 / NEMA4X / IK10
- Emissioni: FCC PARTE 15, CE (EN 55032), conforme a RCM e UKCA
- Immunità: CE (EN 50130-4, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3), conforme a RCM e UKCA
- Sicurezza: UL LISTED SECONDO UL/CSA 62368-1, CE (EN 62368-1), conforme a RCM e UKCA
- RoHS: CE (EN 63000), Emirati Arabi Uniti (Decreto del Consiglio dei Ministri n. 10 del 2017)
- Conforme alla Sezione 889 della Direttiva NDAA
Altro
- Brand
- Honeywell Security
Altro
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security