/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    NVR

    iFT -E - programmabile in remoto

    Interrotto

    La piattaforma video IP multi-servizio con "visione 32:32" ADPRO iFT-E usa il potente XO Security+.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    La piattaforma video IP multi-servizio con "visione 32:32" ADPRO iFT-E usa il potente XO Security+. È l'unico NVR ad offrire funzioni di monitoraggio completamente in remoto, come sistema armato/disarmato, visualizzazione quad di immagini su evento e trasmissione affidabile tramite un protocollo acknowledge proprietario. iFT E ottimizza l'utilizzo della larghezza di banda per garantire una registrazione di alta qualità con connessioni telecamera multistream, adattando la trasmissione video alla larghezza di banda disponibile.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Deep Learning LoiterTrace™ per il rilevamento di casi di stazionamento verificati tramite video con falsi allarmi ridotti e maggiore precisione di rilevamento
    • Connessione P2P disponibile per una connessione remota facile e flessibile
    • Streaming end-to-end sicuro in cui il video è crittografato (HTTPS) dalla telecamera fino al visualizzatore per evitare manomissioni (in caso di collegamento con telecamere serie 30 e 60)
    • Supporto di unità disco rigido con crittografia automatica per i dati di sicurezza a riposo, per evitare il rischio di alterazione dei dati in caso di rimozione del disco rigido dal dispositivo.