/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    NVR

    iFT - NVR+ programmabile in remoto

    ADPRO iFT, il modello d’ingresso della serie, offre fino a 32 canali IP e scala fino a 16 canali IP con 16 canali analitici. Questa piattaforma video IP multiservizio sfrutta il potente sistema operativo programmabile in remoto XO Security*

    Panoramica

    ADPRO iFT, il modello d’ingresso della serie, offre fino a 32 canali IP e scala fino a 16 canali IP con 16 canali analitici. Questa piattaforma video IP multiservizio sfrutta il potente sistema operativo programmabile in remoto XO Security*. È l'unico NVR ad offrire funzioni di monitoraggio completamente in remoto, come sistema armato/disarmato, visualizzazione quad di immagini su evento e trasmissione affidabile tramite un protocollo acknowledge proprietario. iFT ottimizza l'utilizzo della larghezza di banda per garantire una registrazione di alta qualità con connessioni telecamera multistream, adattando la trasmissione video alla larghezza di banda disponibile.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Deep Learning LoiterTrace™ per il rilevamento di casi di stazionamento verificati tramite video con falsi allarmi ridotti e maggiore precisione di rilevamento
    • Connessione P2P disponibile per una connessione remota facile e flessibile
    • Streaming end-to-end sicuro in cui il video è crittografato (HTTPS) dalla telecamera fino al visualizzatore per evitare manomissioni (in caso di collegamento con telecamere serie 30 e 60)
    • Supporto di unità disco rigido con crittografia automatica per i dati di sicurezza a riposo, per evitare il rischio di alterazione dei dati in caso di rimozione del disco rigido dal dispositivo.
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
    60081020
    ADPRO iFT, ingresso video 32 IP, 20 ingressi8 uscite (4HDD Ready)
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-Security-60001620-ift-remotely-programmable-nvr-plus-primaryimage
    60081020
    ADPRO iFT, ingresso video 32 IP, 20 ingressi8 uscite (4HDD Ready)
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-Security-60001620-ift-remotely-programmable-nvr-plus-primaryimage