/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    NVR

    MAXPRO NVR PE

    Potente sistema di registrazione IP ad alta definizione con tutti i software e le licenze necessari installati per un massimo di 192 canali per installazioni aziendali

    Panoramica

    L'NVR MAXPRO XE (Xpress Edition) è la soluzione ideale per l'ingresso nei sistemi di videosorveglianza IP. L'NVR XE utilizza le telecamere IP di Honeywell per offrire un potente sistema di registrazione e monitoraggio della sicurezza ad alta definizione per piccole installazioni. Il processore e l'enclosure di archiviazione si trovano in un unico chassis per risparmiare spazio e costi insieme a client desktop di facile utilizzo, client Web browser Mac o PC e app mobili per connettività e monitoraggio remoti. Le implementazioni NVR multiple per l'espansione del sistema possono essere gestite facilmente tramite il sistema di gestione video aziendale MAXPRO® VMS e il dashboard Intelligent Command di Honeywell.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • 2U, 12 alloggiamenti incluso kit di montaggio su rack, incluso
    • Memoria da 32 GB con capacità di archiviazione grezza interna da 16 TB fino a 264 TB
    • Include quattro porte LAN da 1 GbE con 2 porte LAN da 10 GbE aggiuntive opzionali vendute separatamente
    • Supporto multi-steam per un massimo di 384 stream.
    • Software di base: Microsoft SQL Server 2019 Express; Windows 10 LTSC 2021; Windows Server 2022 (opzionale)
    • 2 unità a stato solido con sistema operativo e 12 alloggiamenti per opzioni di aggiornamento sul campo di dischi rigidi SATA da 4 TB, 8 TB, 12 TB, 18 TB o 22 TB.
    • L'interfaccia utente intuitiva offre un'esperienza utente ricca di funzionalità come eventi di intelligence catturati dalle telecamere.
    • Controllo della tastiera Ultrakey su Ethernet
    • Si integra con la linea completa di telecamere IP Honeywell e codificatori HVE
    • Integrazioni native dei dispositivi: risoluzione 4K, codec di compressione video H.265, controllo PTZ 3D, telecamera a 360° e telecamere multi-imager ed eventi di intelligence avanzati.
    • Registrazione simultanea, monitoraggio in tempo reale, ricerca e gestione del sistema per un massimo di 192 telecamere IP, inclusi formati ad alta definizione
    • La funzione brevettata di surround video segue i soggetti di interesse mentre si spostano tra aree coperte da telecamere adiacenti.
    • Audio a 2 vie, per modelli di telecamere IP specifici
    • Conforme alla sezione 889 della NDAA
    • Garanzia sull'hardware di 5 anni
    Certificazioni:
    • Profilo ONVIF S, G, T
    • PSIA
    • Emissioni: FCC Parte 15B Classe A
    • Sicurezza: ANSI/UL 62368-1, Canada ICES-003, edizione 7, Classe A/CSA C22.2 N. 62368-1
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Honeywell Security

    Altro

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security