NVR
MAXPRO NVR PE
Potente sistema di registrazione IP ad alta definizione con tutti i software e le licenze necessari installati per un massimo di 192 canali per installazioni aziendali
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
L'NVR MAXPRO XE (Xpress Edition) è la soluzione ideale per l'ingresso nei sistemi di videosorveglianza IP. L'NVR XE utilizza le telecamere IP di Honeywell per offrire un potente sistema di registrazione e monitoraggio della sicurezza ad alta definizione per piccole installazioni. Il processore e l'enclosure di archiviazione si trovano in un unico chassis per risparmiare spazio e costi insieme a client desktop di facile utilizzo, client Web browser Mac o PC e app mobili per connettività e monitoraggio remoti. Le implementazioni NVR multiple per l'espansione del sistema possono essere gestite facilmente tramite il sistema di gestione video aziendale MAXPRO® VMS e il dashboard Intelligent Command di Honeywell.
Caratteristiche e vantaggi:- 2U, 12 alloggiamenti incluso kit di montaggio su rack, incluso
- Memoria da 32 GB con capacità di archiviazione grezza interna da 16 TB fino a 264 TB
- Include quattro porte LAN da 1 GbE con 2 porte LAN da 10 GbE aggiuntive opzionali vendute separatamente
- Supporto multi-steam per un massimo di 384 stream.
- Software di base: Microsoft SQL Server 2019 Express; Windows 10 LTSC 2021; Windows Server 2022 (opzionale)
- 2 unità a stato solido con sistema operativo e 12 alloggiamenti per opzioni di aggiornamento sul campo di dischi rigidi SATA da 4 TB, 8 TB, 12 TB, 18 TB o 22 TB.
- L'interfaccia utente intuitiva offre un'esperienza utente ricca di funzionalità come eventi di intelligence catturati dalle telecamere.
- Controllo della tastiera Ultrakey su Ethernet
- Si integra con la linea completa di telecamere IP Honeywell e codificatori HVE
- Integrazioni native dei dispositivi: risoluzione 4K, codec di compressione video H.265, controllo PTZ 3D, telecamera a 360° e telecamere multi-imager ed eventi di intelligence avanzati.
- Registrazione simultanea, monitoraggio in tempo reale, ricerca e gestione del sistema per un massimo di 192 telecamere IP, inclusi formati ad alta definizione
- La funzione brevettata di surround video segue i soggetti di interesse mentre si spostano tra aree coperte da telecamere adiacenti.
- Audio a 2 vie, per modelli di telecamere IP specifici
- Conforme alla sezione 889 della NDAA
- Garanzia sull'hardware di 5 anni
- Profilo ONVIF S, G, T
- PSIA
- Emissioni: FCC Parte 15B Classe A
- Sicurezza: ANSI/UL 62368-1, Canada ICES-003, edizione 7, Classe A/CSA C22.2 N. 62368-1
Altro
- Brand
- Honeywell Security
Altro
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security
_blank
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione
Filters
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione