Systemen om uw gebruikers te informeren en te sturen.
Dankzij hun modulariteit kunnen onze spraakalarmsystemen eenvoudig in kleine en grote gebouwen worden geïmplementeerd waarin PA-, achtergrondmuziek-, alarm- of ontruimingssystemen nodig zijn.
We zijn druk bezig nog meer manieren te ontwikkelen om uw mensen op de hoogte te houden.
We hebben de klassieke toepassingsgebieden van spraakalarmsystemen uitgebreid. VARIODYN® D1, ons nieuwe assortiment VdS-goedgekeurde spraakalarmen, is de laatste toevoeging aan ons productportfolio dat uiteenloopt van digitale communicatiesystemen tot compacte systemen.
Het INTEVIO-spraakalarmsysteem beheert en bewaakt alle apparaten en integreert functies.
Het VARIODYN® D1-spraakalarmsysteem is de nieuwste toevoeging aan ons trendsettende portfolio.
Alle drie de EN 54-24-luidsprekermodellen zijn vochtbestendig voor extra betrouwbaarheid.
Onze rendabele luidspreker biedt een uitstekende geluidsweergave en is veelzijdig.
Onze assortiment Bose-luidsprekers geeft een heldere, verstaanbare muziek- en spraakreproductie.
Actievebundel stuursystemen maken heldere, duidelijke spraak mogelijk in moeilijke akoestische omgevingen.
De lijnbronluidspreker EN 54-24 is weerbestendig en levert optimale spraakalarmen.
Ex-signaleringsapparaten geven akoestische en optische waarschuwingen af voor gevaren in verband met explosieve materialen.
We hebben onze 19 inch draaibare framekast zo ontworpen dat deze eenvoudig kan worden geïnstalleerd en eenvoudig voor onderhoud toegankelijk is.