We hebben ook compatibiliteit en programmeerbaarheid bij elkaar gebracht.
Saia PCD3.M6893 is compatibel met PCD3 I/O. En het is programmeerbaar volgens de industriële norm IEC 61131-3 voor toepassingsontwikkeling. Het ondersteunt alle talen die daarin worden vermeld.
Enkele van de vele redenen om de QronoX IEC-controller te kiezen.
Deze heeft krachtige en efficiënte engineering.
Programmeren in een hoge programmeertaal volgens IEC 61131-3 biedt meer flexibiliteit. U krijgt toegang tot ontwikkelaars en hun gepubliceerde oplossingen.
Programmeerbare Logische Controller (PLC) voor cybersecurity.
PLC is gebaseerd op IEC IEC 62443-normen, met ingebouwde beveiliging om de verbinding met internet en de cloud te beschermen.
Eén PLC-controller ondersteunt meerdere protocollen.
Gebruikers krijgen naadloze integratie van maximaal 14 communicatie-interfaces. Er kunnen veel protocollen worden gecombineerd via IP en seriële poorten, zoals OPC-UA, Modbus en Profinet.
Dankzij versleuteling blijven uw gegevens veilig.
MicroSD-kaarten tot 32 GB worden ondersteund voor grootschalige opslag van gegevens, zoals alarm- en gebeurtenisgeschiedenis. Versleutelde bestanden helpen bij het voorkomen van ongeautoriseerde toegang.
Het is volledig compatibel met PCD3 I/O-systemen.
Compatibiliteit met het bewezen PCD3 I/O-systeem zorgt voor een robuuste en betrouwbare werking. Bestaande installaties kunnen eenvoudig worden geüpgraded naar nieuwe functies.