Automatisering die werkt voor uw mensen, uw budget en het milieu.
Met onze Saia PCD Supervisor kunt u elementaire HVAC-ruimtecontrollers of een hele onderneming beheren. Dankzij de openheid kunnen systemen van andere leveranciers gemakkelijk worden geïntegreerd, terwijl de efficiëntie bijdraagt aan het verlagen van de energiekosten en het beschermen van het milieu.
Hebt u nog meer redenen nodig om de Saia PCD Supervisor te kiezen?
Stel een pakket samen dat aan uw behoeften voldoet.
- PCD8.SUP-500
Saia PCD Supervisor-basispakket inclusief SBC S-Bus-driver en database voor 500 punten. Het basispakket van Saia PCD Supervisor omvat 18 maanden onderhoud en een gratis upgradepakket voor een oudere versie. - PCD8.SUP-2500
Saia PCD Supervisor-basispakket inclusief SBC S-Bus-driver en database voor 2.500 punten. Het basispakket van Saia PCD Supervisor omvat 18 maanden onderhoud en een gratis upgradepakket voor een oudere versie. - PCD8.SUP-10000
Saia PCD Supervisor-basispakket inclusief SBC S-Bus-driver en database voor 10.000 punten. Het basispakket van Saia PCD Supervisor omvat 18 maanden onderhoud en een gratis upgradepakket voor een oudere versie. - PCD8.SUP-100EXT
Saia PCD Supervisor 100 extra SBC-databasepunten. Klanten kunnen beginnen met elk "basispakket” en vervolgens wanneer ze maar willen elke gewenste combinatie van "S-Bus puntuitbreiding" toevoegen, om hun BEMS-supervisorsysteem te voorzien van de vereiste capaciteit om punten te hosten die moeten worden bewaakt en geregeld. - PCD8.SUP-2500EXT
Saia PCD Supervisor 2500 extra SBC-databasepunten. Klanten kunnen beginnen met elk "basispakket” en vervolgens wanneer ze maar willen elke gewenste combinatie van "S-Bus puntuitbreiding" toevoegen, om hun BEMS-supervisorsysteem te voorzien van de vereiste capaciteit om punten te hosten die moeten worden bewaakt en geregeld. - PCD8.SUP-5000EXT
Saia PCD Supervisor 5000 extra SBC-databasepunten. Klanten kunnen beginnen met elk "basispakket” en vervolgens wanneer ze maar willen elke gewenste combinatie van "S-Bus puntuitbreiding" toevoegen, om hun BEMS-supervisorsysteem te voorzien van de vereiste capaciteit om punten te hosten die moeten worden bewaakt en geregeld. - PCD8.SUP-15000EXT
Saia PCD Supervisor 15.000 extra SBC-databasepunten. Klanten kunnen beginnen met elk "basispakket” en vervolgens wanneer ze maar willen elke gewenste combinatie van "S-Bus puntuitbreiding" toevoegen, om hun BEMS-supervisorsysteem te voorzien van de vereiste capaciteit om punten te hosten die moeten worden bewaakt en geregeld. - PCD8.SUP-500OPEN
Breid de basislicentie uit met 500 extra openprotocolpunten. Het beheer van openprotocollicenties wordt zo geleverd dat, zodra de limiet voor het aantal punten is bereikt, klanten een passende licentie upgrade moeten aanvragen. - PCD8.SUP-2500OPEN
Breid de basislicentie uit met 2500 extra openprotocolpunten. Het beheer van openprotocollicenties wordt zo geleverd dat, zodra de limiet voor het aantal punten is bereikt, klanten een passende licentie upgrade moeten aanvragen. - PCD8.SUP-5000OPEN
Breid de basislicentie uit met 5000 extra openprotocolpunten. Het beheer van openprotocollicenties wordt zo geleverd dat, zodra de limiet voor het aantal punten is bereikt, klanten een passende licentie upgrade moeten aanvragen. - PCD8.SUP-10000OPEN
Breid de basislicentie uit met 10.000 extra openprotocolpunten. Het beheer van openprotocollicenties wordt zo geleverd dat, zodra de limiet voor het aantal punten is bereikt, klanten een passende licentie upgrade moeten aanvragen. - PCD8.SUP-OPC
Breid de openprotocolpunten uit met OPC-clientconnectiviteit. OPC-client is een afzonderlijke ontgrendelingscode die gebruikmaakt van een openpuntendatabase van de aangeschafte omvang. - PCD8.SUP-DB-CSV
Breid de mogelijkheden van de supervisor uit zodat deze kan communiceren met Microsoft Excel. CSV-functionaliteit inschakelen, CSV-bestanden importeren om offline geschiedenislogboeken te maken (niet vereist om standaard CSV-bestanden te produceren voor rapportage). SQL-functionaliteit is een exportconnector om gegevens op te slaan in externe SQL-databases die klanten mogelijk hebben (dit is een eenrichtingsdriver, uitsluitend om gegevens op te slaan; gegevens ophalen is niet mogelijk). - PCD8.SUP-DB-SQL
Breid de mogelijkheden van de supervisor uit om te communiceren met SQL-server. CSV-functionaliteit inschakelen, CSV-bestanden importeren om offline geschiedenislogboeken te maken (niet vereist om standaard CSV-bestanden te produceren voor rapportage). SQL-functionaliteit is een exportconnector om gegevens op te slaan in externe SQL-databases die klanten mogelijk hebben (dit is een eenrichtingsdriver, uitsluitend om gegevens op te slaan; gegevens ophalen is niet mogelijk). - PCD8.SUP-MNT1
Saia PCD Supervisor onderhoudsupgrade - 1 jaar extra - PCD8.SUP-MNT3
Saia PCD Supervisor onderhoudsupgrade - 3 jaar extra - PCD8.SUP-MNT5
Saia PCD Supervisor onderhoudsupgrade - 5 jaar extra - PCD8.SUP-EM25
Basislicentie voor Saia PCD Supervisor met maximaal 25 meetpunten - PCD8.SUP-EM50EXT
Licentie voor 50 extra meetpunten - PCD8.SUP-EM100EXT
Licentie voor 100 extra meetpunten - PCD8.SUP-EM1KEXT
Licentie voor 1000 extra meetpunten - PCD8.SUP-EM-DEMO
Demoversie voor 90 dagen (met volledige functionaliteit)