De efficiëntie en betrouwbaarheid waarmee Zwitserland beroemd is geworden
Wij zijn al sinds 1920 gevestigd in het westen van Zwitserland - een regio die wereldwijd bekend staat om technische innovatie. In 1978 zijn we begonnen met het produceren van programmeerbare controllers, wat ons een van de pioniers van de PLC-technologie maakte.
Waar Zwitserse precisie en productie samenkomen.
Ons principe van "lean production" ondersteunt de verantwoordelijkheid voor het milieu en helpt ons om de productie aan te passen zodat deze precies aansluit bij de bestellingen. De producten worden vervolgens over de hele wereld geleverd.
Betere machines produceren een hogere kwaliteit.
Wij maken gebruik van de allermodernste machines om te voldoen aan de meest stringente kwaliteitseisen, met een lange levensduur en betrouwbare werking. Ons kwaliteitszorgsysteem is gecertificeerd conform ISO 9001.
Onze standaarden zijn even hoog als onze bergen.
Naast de strikte vereisten van de PLC-hardwarenorm IEC 61131-2 PLC voldoen onze PLC-controls ook aan de meest stringente vereisten van verschillende testinstanties voor scheepsbouwkunde.