Creëer een energievoorziening die veilig en betrouwbaar is.
Vandaag de dag is voor concurrentievermogen en dienstverlening een adequate energievoorziening belangrijker dan ooit. Voor 100% beschikbaarheid moeten energiecentrales en distributiesystemen steeds betrouwbaarder worden.
PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE
Kosten minimaliseren en uptime maximaliseren.
Wij beschikken over een schat aan ervaring op het gebied van het automatiseren van energieproductie en -distributie. We hebben veilige en betrouwbare processen gecreëerd met minimale operationele kosten en maximale beschikbaarheid.
Voldoe aan de toenemende vraag naar energie.
We kunnen de inkoop van energie en systeemonderhoud optimaliseren, doorgaans zonder de distributie te onderbreken. Met nieuwe systemen en controllers kan de energieproductie sterk worden verhoogd.
Onze energiemeters leveren de gegevens, die worden gearchiveerd en beschikbaar zijn voor systeemverbeteringen. De meters kunnen ook worden gebruikt voor nauwkeurige energiefacturering zonder extra kalibratie.