Mobiele apparaten zijn niet meer weg te denken uit de wereld van vandaag. Dit brengt echter ook nieuwe uitdagingen met zich mee. De honger naar energie en de daaruit voortvloeiende noodzakelijke energievoorziening neemt enorm toe. Tegelijkertijd leven we in een snelle wereld waarin mobiele apparaten zo snel en zo constant mogelijk over voldoende batterijcapaciteit moeten beschikken. In veel elektrische specificaties is steeds vaker niet langer alleen de geïntegreerde USB-mogelijkheid van contactdozen vereist, maar specifiek de opname van USB Type-C.
WIJ BIEDEN OPLOSSINGEN
USB-A/C-aansluiting en USB-A/C-laadstation. Wij bieden de juiste en universele oplossingen voor elke toepassing
Technische gegevens:
- Netspanning: AC 110–250 V~
- Netfrequentie: 50/60 Hz
- Uitgang (Alleen voor USB-type A of C):
- USB-uitgangsspanning DC 5 V, laadstroom 3,0 A (max.15 W)
- USB-uitgangsspanning DC 9 V, laadstroom 2,0 A (max.18 W)
- USB-uitgangsspanning DC 12 V, laadstroom 1,5 A (max.18 W)
- USB-type A+C (parallelle werking)
- USB-uitgangsspanning DC 5 V, laadstroom 3,4 A (max.17 W)
Technische gegevens:
- Netspanning: AC 220…250 V~
- Netfrequentie: 50/60 Hz
- Nominale stroom wandcontactdoos: 16 A
- Uitgangsstroom USB (totaal): 3,4 A
- USB-type A werking (zonder USB-type C): USB-uitgangsspanning DC 5 V, laadstroom max. 3 A (max. 15 W)
- USB-type C (PD) werking (zonder USB-type A):
- USB-uitgangsspanning DC 9 V, laadstroom max. 2 A (max. 18 W),
- USB-uitgangsspanning DC 12 V, laadstroom max. 1,5 A (max. 18 W)
- USB-type A+C (parallelle werking): USB-uitgangsspanning DC 12 V, laadstroom max. 3,4 A (max. 17 W)
- Met laadstroombeveiliging
- Type aansluiting: insteekcontacten
Uw voordelen:
- Vermindering van voorraad en onderdeelnummers door gebruik van één apparaat met beide oplossingen (USB-A en USB-C).
- Sneller opladen via de USB-C-poort dankzij Quickcharge 3.0-technologie.
- Veilig opladen dankzij automatische eindapparaatdetectie. Het eindapparaat neemt slechts zoveel stroom op als het nodig heeft
- Toekomstbestendige producten aanbieden die ook voor oudere toestellen geschikt zijn
- Met de nieuwste laadtechnologie voor snelladen
- Hoogste flexibiliteit door gebruik van TDO/TAE-afdekkingen van andere fabrikanten van elektrische installaties (alleen USB-A/C-lader)
- Geen diepe inbouwdoos nodig, ideaal voor inbouw achteraf (alleen USB-A/C-stopcontact)