/content/hbtbt/nl/nl/search-results.html

    Stroomvoorziening

    Voeding Pro-Watch 7000-serie

    De voeding van de PW-7000-serie heeft intelligent accubeheer om diepe ontlading te voorkomen en maakt testen op afstand mogelijk. Het heeft een snelle oplaadmodus. Een ingebouwde brandalarmfunctie met overspanningsimmuniteit is ook inbegrepen.

    Overview

    Voeding zet AC-input-spanning om in een 12,5 VDC-uitgang met 4,0 maximum ampère constante stroom. De voeding moet worden aangesloten op een input-spanning van 102 VAC tot 132 VAC bij 50Hz/60 Hz voor de 120VAC versies en 195 VAC tot 264 VAC at50Hz/60 Hz voor de 230 VAC-versie. De voeding levert AC foutcode en batterijsupervisie bij aansluiting op PW7000 en PRO4200 I/O PFL (stroomstoring) en hulpingangen.

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    PW7KPSU230
    Voeding 220VAC, 4A
    PW7KPSU230
    Voeding 220VAC, 4A