/content/hbtbt/nl/nl/search-results.html

    Bedieningspanelen

    Hardware voor toegangbeheer ACS PRO (ACS-4)

    Stopgezet

    ACS PRO toegangbeheerhardware voor 2 deuren en 4 lezers, uitbreidbaar voor bediening van maximaal 16 deuren. Werkt met IQ-MultiAccess en WINMAG.

    Overview
    Dit product is niet meer leverbaar.
    Honeywell zal productondersteuning bieden tot.

    De Honeywell ACS PRO-controller biedt intelligente, flexibele en schaalbare toegangbeheeroplossingen voor 2 tot 16 deuren.

    Met ACS PRO kunnen gebruikers hun systeem veilig beheren in combinatie met de speciale toegangbeheersoftware IQ-MultiAccess. Dankzij het gebruiksvriendelijke ontwerp en alle beschikbare interfaces is het systeem eenvoudig te installeren, te bedienen en te onderhouden.

    Met de ACS PRO-controller beschikt u over alle voordelen van traditionele toegangbeheer. Zo kunt u deuren beveiligen, de toegang voor werknemers beheren en sites op afstand beheren. Haal eenvoudig rapporten op via IQ-MultiAccess om te voldoen aan de nalevingsvereisten. De compatibiliteit van ACS PRO met (oudere) RS-485 I/O-apparaten en deurcontrollers zorgt voor voordelige installaties en verlaagt de trainings- en onderhoudskosten.

    Dankzij het licentieconcept is de functionele uitbreiding van het basissysteem bij gewijzigde eisen ook in bestaande panden mogelijk, zonder dat de hardware vervangen hoeft te worden. Het modulaire productaanbod bestaande uit complete modules, controllers en behuizingen met voedingen, maakt het mogelijk om modules op een rendabele manier aan te passen aan de omstandigheden ter plaatse.

    De ACS PRO Basic Access controllerset beheert maximaal 2 deuren, maar kan worden geüpgraded met licenties (ACS-LIC2D, ACS-LIC4D). Nadat u de licentie via het licentieportaal hebt verkregen, kunt u de ACS-4 configuratietool gebruiken om de 2-deurslicentie toe te passen op de ACS PRO 4+-controller. De ACS PRO-controller ondersteunt nu maximaal 8, 12 of 16 deuren, afhankelijk van de toegepaste 4-deurslicenties, en geeft het geldige aantal bestuurde deuren aan via de RUN LED.

    Na de eerste deur-upgrade kunnen de geactiveerde uitbreidingsbussen worden aangesloten op Modulbus-lezers, deurmodules, in-/uitgangsmodules en relaismodules, bijvoorbeeld voor liftbesturing en deurbediening.

    De ACS PRO-set wordt geleverd met een standaard metalen behuizing inclusief voeding. De ACS PRO-controller (ACS4C3-2) wordt geleverd met duidelijke aansluitinstructies en kan worden gemonteerd in wandbehuizingen (MPA2ENCME, ACS4ENCMV) of een behuizing van 48,2 cm (19 inch) (MPACSENCM2U).

    ACS PRO werkt met IQ-MultiAccess V25 SP1 of hoger en met maximaal 8 RS-485 Modulbus en/of maximaal 4 klok-gegevenslezers. Om meer dan 8 deuren te bedienen, zijn deurbedieningsmodules vereist om de deuren fysiek aan te sluiten op de ACS PRO-controller.

    Wanneer VdS-conformiteit vereist is in installaties voor toegangbeheer, biedt de Honeywell ACS-4-set (ACS3004V-MPS) een VdS-gecertificeerde intelligente toegangbeheeroplossing voor maximaal 4 deuren. Ze kan niet worden geüpgraded via licenties.

    ACS-4 werkt met IQ-MultiAccess V25 of hoger en met maximaal 8 VdS-goedgekeurde RS-485 Modulbus MIFARE DESFire-lezers

    Functies en voordelen:
    • Schaalbare toegang tot meerdere locaties, visualisatie en beheer van gebeurtenisprocedures, evenals integratie met inbraakdetectie-, video-, brand- en gebouwautomatiseringssystemen, worden eenvoudig gemaakt met IQ-MultiAccess en WINMAG, inclusief bezoekersbeheer
    • VdS-conforme 4-deursoplossing voor de behoeften van klanten in de kritieke infrastructuurbeschermingsindustrie
    • Een enkele hardwarestrategie maakt voorraad van één type apparaat en een lage servicevoorraad mogelijk, en voldoet nog steeds aan de eisen van eindklanten via licentiegeactiveerde functionaliteiten
    • Licenties maken volledige schaalbaarheid mogelijk in deuren, functies en extensies zonder hardware te verwisselen
    • Ontworpen om installatietijd en bekabelingskosten te verminderen
    • Het ingebouwd overschrijven van brandingangen vereist geen extra relais, waardoor er gemakkelijke vluchtroutes en toegang voor hulpverleners mogelijk zijn
    • ‘Card-to-Host’-beveiliging zorgt voor veilige installaties op meerdere locaties met behulp van MIFARE DESFire-referenties
    • De mogelijkheid tot beveiligingscertificaten zorgt voor veilige en vertrouwde verbindingen met het paneel
    • Uitgebreide macrobesturingsengine maakt flexibele triggers en procedures mogelijk
    • Compatibel met bestaande ACS-8 veldmodules en ACS-2 installaties voor eenvoudige vervanging en uitbreiding
    Certificeringen:
    • ACS PRO:
    • EMC/CE
    • Voldoet aan ACS-4 VdS:
    • EMC/CE, ACS3004V-MPS: VdS Z123001
    • EN 60839-11-2 Graad 3
    • EN 50131-6:2017 + A1:2021
    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime

    _blank

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    ACS-LICOW
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ba-sec-acs-licow
    ACS-LICOW
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ba-sec-acs-licow
    ACS4C3-2
    ACS PRO 2-deurs controller, upgradebaar tot 16 deuren
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/HBT-SEC-ACS4C3-2
    ACS4C3-2
    ACS PRO 2-deurs controller, upgradebaar tot 16 deuren
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/HBT-SEC-ACS4C3-2