/content/hbtbt/nl/nl/search-results.html

    Bedieningspanelen

    DCM Plus deurbesturingsmodule voor MB en ACS PRO

    Stopgezet

    De Honeywell DCM Plus biedt een schaalbare en rendabele uitbreiding van de externe bediening voor de toegangbeheersystemen MB-intrusion en ACS PRO

    Overview
    Dit product is niet meer leverbaar.
    Honeywell zal productondersteuning bieden tot.

    De DCM Plus is een deurcontrollermodule die kan worden ingezet in zowel Honeywell MB-inbraaksystemen als in Honeywell ACS-toegangbeheersystemen.

    Met DCM Plus kan de installateur op veilige wijze een of twee deuren op afstand beheren vanaf de MB- of ACS-controller, in combinatie met de speciale toegangbeheersoftware IQ-MultiAccess. Dankzij het gebruiksvriendelijke ontwerp met insteekbare schroefklemmen en schakelaar- en jumperinstellingen zijn ze eenvoudig te installeren, configureren en onderhouden. Met de aanpak ‘één apparaat op voorraad’ heeft de installateur de flexibiliteit om één apparaat voor meerdere toepassingen op voorraad te hebben. Hierdoor wordt het rendement op uw investering vergroot.

    Dankzij het licentieconcept is een toekomstige functionele uitbreiding van de basismodule via de MB-controller mogelijk, bij gewijzigde eisen in bestaande panden, zonder dat de hardware vervangen hoeft te worden. Het modulaire productassortiment met toekomstige behuizingen met voedingen garandeert een rendabele aanpassing aan de omstandigheden ter plaatse.

    Functies en voordelen:
    • IQ-MultiAccess en WINMAG zorgen voor de bewaking, besturing en visualisatie van elke deur in de systemen, inclusief DCM Plus aangestuurde deuren
    • VdS-compatibele 1-deurs oplossing voor MB-systemen is beschikbaar voor inbraakpreventiebehoeften
    • Insteekbare schroefklem voor deuren en lezers, waardoor de installatietijd wordt verkort
    • Standaard klaar voor veilige MB-installaties, eenvoudig om te bouwen om tot 2 deuren in ACS-installaties uit te breiden
    • Ontworpen om mee te schalen met uw bedrijf
    • Een enkele hardwarestrategie maakt voorraad van één type apparaat en een lage servicevoorraad mogelijk, en voldoet nog steeds aan de eisen van eindklanten via licentiegeactiveerde functionaliteiten en intuïtieve hardware-instellingen
    • Compatibel met bestaande MB- en ACS-installaties voor eenvoudige vervanging en uitbreidingen
    • Card-to-Host-beveiliging zorgt voor veilige installaties op meerdere locaties met behulp van MIFARE DESFire-referenties in inbraaksystemen
    • Licenties maken volledige schaalbaarheid mogelijk in deuren, functies en extensies zonder hardware te verwisselen
    • Uitgebreide macrocontrole maakt maximaal 100 flexibele triggers en procedures mogelijk
    • Ondersteuning van proX, MIFARE Classic, MIFARE DESFire, LEGIC prime, LEGIC advant referenties
    Certificeringen:
    • VdS-compatibele MB-systemen:
    • VdS 2252: G123030 klasse C
    • in ACS PRO-systemen:
    • EMC/CE
    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime

    _blank

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list