Bedieningspanelen
Galaxy Dimension GD-96 bedieningspaneel
Galaxy Dimension GD-96-centrales zijn een complete beveiligingsoplossing die inbraak detecteert en deurcontrole biedt
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Galaxy Dimension GD-96-centrales zijn een complete beveiligingsoplossing die inbraak detecteert en deurcontrole biedt. Het wordt in het midden gebruikt voor grote installaties. Hij heeft een PSTN-kiezer en kan worden bedraad, draadloos of beide. Hij biedt uw klanten een gebruiksvriendelijk systeem in een rendabel pakket volledig conform beveiligingsklasse 3. Met innovatief draadloos vermogen en gebruiksvriendelijke opties voor beheer op afstand, biedt de serie betrouwbare beveiligingsoplossingen van hoge kwaliteit en met de flexibiliteit om te voldoen aan de behoeften van elke commerciële en industriële toepassing.
Kenmerken en voordelen:- Gebruikers kunnen automatisch tot 5 Galaxy-centrales beheren met WIN-PAK for Galaxy
- Gebeurtenissen kunnen aan de hand van realistische plattegronden direct worden geïdentificeerd met WIN-PAK for Galaxy
- Tot 67 wekelijkse schema's beschikbaar
- Deurtoegang beheerd met toegangsjablonen en blokstatus
- Gebieden achter een deur kunnen automatisch via de kaartlezer worden uitgeschakeld
- Opties voor GPRS-, ethernet-, PSTN- en USB-communicatie
- Met de evacuatiebesturing kunnen de deuren worden ontgrendeld wanneer er een brandalarm is
- Interface met meerdere talen
- Tot 192 draadloze zones
- Volledig bidirectionele ‘slimme’ routering (gepatenteerde technologie)
- EN 50131-3:2009
- EN 50131-6:2008
- PD6662:2010
Meld u aan om de onderdeelnummers te bekijken die beschikbaar zijn voor aankoop op basis van uw account Meld u aan