/content/hbtbt/nl/nl/search-results.html

    Bedieningspanelen

    Pro-Watch 7101 intelligente IP-gebaseerde controller

    Het toegangscontrolesysteem uit de PW7100-serie is geavanceerde, op IP gebaseerde hardware voor toegangscontrole die oplossingen kan bieden voor toepassingen in grote bedrijven.

    Overview

    De Intelligent Controllers bieden PoE+-vermogen flexibiliteit, waardoor extra bedrading niet meer nodig is, met een geïntegreerd Linux-besturingssysteem, verbeterde processor en meer geheugen, evenals geïntegreerde cryptochip voor betere beveiliging van gevoelige gegevens. Deze intelligente controller met randcapaciteit kan worden uitgebreid tot 8 downstream I/O-modules en tot 16 deurcontrollers die gereed zijn voor het PW7K1R1E-netwerk.

    De PW Series Intelligente controllers ondersteunen I/O- of lezerkaarten in elke gewenste combinatie voor controle van alarm input points, relaisuitgangen en communicatie met lezers. Dankzij het modulaire ontwerp is het systeem geschikt voor uiteenlopende toepassingen, terwijl de kosten laag blijven.

    2De PW7K1IC wordt geleverd met 2 geïntegreerde reader ports die meerdere communicatieprotocollen ondersteunen, waaronder Wiegand en OSDP (V2) Secure Channel Protocol (SCP). OSDP SCP wordt nu ondersteund door alle intelligent controller- en reader card hardware. I/OPW7000 Series Bedieningspanelen zijn backwards compatible met de PW6000 Series.

    Product Number
    Part Number
    Description
    Add to list
    PW7K1ICE
    PW7000 intelligente controller, 2 onboard ingangen, 2 onboard uitgangen, Ipv4 Ipv6