control panels
PW7K hardware-uitbreidingskit
De PW7K-hardware-uitbreidingskits bevatten alleen hardware voor een compleet toegangscontrolesysteem. De kits bevatten geen Pro-Watch-licentie.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dit product is niet meer leverbaar.
De PW7K hardware-uitbreidingsset biedt de hardware die nodig is om een compleet toegangscontrolesysteem te bouwen. De uitbreidingssets zijn ontworpen voor klanten die al een Pro-Watch-licentie hebben, dus de set bevat een Pro-Watch-licentie. De hardware omvat een behuizing, een PW7K1IC-controller, piekspanningsbeveiliging (één per deur), evenals een compacte behuizing met negen modules, inclusief voeding (120 VAC voor de NA-markt en 230VAC voor de Europese markt). De vierdeurs-configuratie omvat één PW7K1R2-lezerkaart en de configuratie met acht deuren, drie PW7K1R2s.
Kenmerken en voordelen:- De Honeywell Pro-Watch Integrated Security Suite is een softwareplatform dat is ontworpen voor markten op het gebied van bedrijfsinfrastructuur en kritieke infrastructuur om mensen en eigendommen te beschermen, de productiviteit te optimaliseren en naleving van sectorale regelgeving te garanderen, terwijl tegelijkertijd de operationele kosten worden verlaagd.
- Honeywell Pro-Watch Intelligent Command, een gebruikersinterface waarmee organisaties een beveiligingssysteem kunnen bouwen met volledig omgevingsbewustzijn door middel van de naadloze integratie van video- en toegangscontroleoplossingen, kan nu worden geüpgraded naar Pro-Watch 5.5.
- Deze upgrade stelt operators in staat om snel en effectief op alarmen of incidenten te reageren door bruikbare informatie te bieden, waaronder een uniforme alarmweergave met kaarten en bijbehorende video’s, onder andere over de operationele standaardprocedures (Standard Operating Procedures) die moeten worden gevolgd, ter verbetering van de naleving wat betreft geavanceerde rapportage en ter vermindering van de beveiligingsrisico’s.
- Belangrijke voordelen en functies zijn onder meer dat gebruikers:
- Het omgevingsbewustzijn verbeteren: biedt een uniforme weergave van alarmen en kaarten, incidentwerkschema’s en een ruimte-/zonecreatieprogramma om logische zones en multilocatie-weergaven op groepsbasis te creëren.
- De integratie met cybersecurity en gegevensbescherming upgraden: integreert nieuwe PW7K-controller, verbetert cybersecurity met Open Supervised Device Protocol (OSDP) en verbetert dataprivacy met selectieve maskering.
- De naleving verbeteren: verbetert de naleving wat betreft geavanceerde rapportage en vermindert beveiligingsrisico’s via een SOP-proces, end-to-end TLS 1.2-versleuteling en geleide alarm-/incidentresponsen.
- De productiviteit en systeem-uptime vergroten: verbetert de efficiëntie van de operator dankzij intuïtieve bedieningselementen voor incidentbeheer en vereenvoudigt het onderhoud met mogelijkheden op het gebied van het op afstand in bulk upgraden van camerafirmware en het wijzigen van camerawachtwoorden – inclusief bepaalde niet-Honeywell-camera’s.
- UL (VS) en CE (Europa)
Others
- Brand
- Honeywell Security
Others
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security