/content/hbtbt/nl/nl/search-results.html

    Deurhouders

    Magnetische deurhouder, vloermontage, 24V DC

    Stopgezet

    Sluit in geval van nood de branddeuren en voorkom verspreiding van vuur en rook. Uitgerust met integrale handmatige ontgrendelingsknop, waardoor de deur kan worden gesloten zonder het brandalarm te bedienen. Geleverd met een deurbevestigingsplaat.

    Overview
    Dit product is niet meer leverbaar.
    Honeywell zal productondersteuning bieden tot.

    Sluit in geval van nood de branddeuren en voorkom verspreiding van vuur en rook. Uitgerust met integrale handmatige ontgrendelingsknop, waardoor de deur kan worden gesloten zonder het brandalarm te bedienen. Geleverd met een deurbevestigingsplaat. Elke deurhouder is uitgerust met een veerbelaste ontgrendelingspen die centraal in de elektromagneet is gemonteerd. Bij uitschakeling duwt de ontgrendelingspen de deur weg van de elektromagneet. Dit overwint eventueel restmagnetisme en zorgt voor een juiste werking. De DC-unit is voorzien van een onderdrukkingsdiode en een beveiliging tegen omgekeerde polariteit, zodat deze kan worden bediend via een circuit dat omgekeerde polariteit bewaakt. De behuizing van vlamvertragend ABS met een laag profiel heeft een aantrekkelijk en robuust design en is voorzien van een drukknop voor het snel en eenvoudig openen van de deur.

    Functies en voordelen:
    • Onopvallend ontwerp
    • 200N houdkracht
    • Gemakkelijke kabelingang en -uitgang
    • A.C.- of D.C.-opties
    • Drukknop-ontgrendeling/test
    • Montagebeugel voor vloer beschikbaar
    • Anti-residuele magnetismefunctie
    • D.C. versie gepolariseerd en onderdrukt
    Certificeringen:
    • EN1155:1997 (CPD-keurmerk)