Kaartlezers
Multitech-lezers uit de BlueDiamond-serie
Veelzijdige, mobiel toegankelijke toegangscontrolelezers die niet aan eigendomsrechten gebonden zijn, toegangscontroleplatformonafhankelijk zijn en standaarduitvoerprotocollen ondersteunen, waaronder Wiegand, OSDP, OSDP V2 en SF/2F.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Honeywell BlueDiamond™ multitechnologielezers behoren tot de meest veelzijdige toegangscontrolelezers op de markt, werken naadloos samen met de bestaande infrastructuur en maken gebruik van open referentiestandaarden voor een toegangscontrole-ervaring van de volgende generatie. De lezers zijn niet-gepatenteerd, platformonafhankelijk voor toegangscontrole en ondersteunen de standaard uitvoerprotocollen, waaronder Wiegand, OSDP™, OSDP V2. en Supervised F/2F (SF/2F).
De multitech-lezers uit de BlueDiamond-serie bieden gelijktijdige ondersteuning voor een breed scala aan smartcards – waaronder HID® iCLASS®, MIFARE® en DESFire® EV1 en EV2 (naast ondersteuning voor standaard proximity-kaarten) en kunnen worden gemigreerd naar NFC en BLE mobiele inloggegevens - biedt een naadloos migratiepad van minder veilige kaarttechnologieën naar een veiligere, open standaard met DESFire EV2 en BlueDiamond mobiele inloggegevens.
Kenmerken en voordelen:- Mobiel ingeschakeld:Ondersteunt BlueDiamond mobiele inloggegevens via Bluetooth®
- Ondersteuning voor 125 kHz Proximity-kaart:ondersteunt HID Proximity, AWID Proximity en CASI/GE Security ProxLite
- Ondersteuning voor 13,56 MHz smartcards:ondersteunt MIFARE DESFire EV1/EV2, MIFARE Classic (ISO 14443), Vicinity Card (ISO 15639), HID iCLASS
- Naadloze upgrade:Voor mobiel geschikte lezers kunnen worden geüpgraded met een licentie voor het gebruik van mobiele inloggegevens
- Cybersecure:ondersteuning voor Wiegand-, SF/2F- of OSDP-protocollen
- OSDP-bestandsoverdracht:Laad firmware-updates, aangepaste sleutels of configuratiewijzigingen met OSDP-bestandsoverdracht
- Toonaangevend ontwerp:Slank, gestroomlijnd profielontwerp met een zwarte textuurafwerking die bestand is tegen een print
- Sabotagebestendig:Lezers zijn voorzien van een optische sabotageschakelaar
- FCC-deel 15
- UL:294
- CE-gemarkeerd
- RoHS
- WEEE
Others
Please sign in to view part numbers available for purchase based on your account Sign In