/content/hbtbt/nl/nl/search-results.html

    Kaartlezers

    OmniProx™ Mini-Mullion proximity-kaartlezer

    OmniProx™ mini-mullion proximity-kaartlezers zijn een serie 125 kHz HID® compatibele proximity-lezers die uitstekende en eenduidige prestaties in een klein pakket leveren en een aantrekkelijke styling en kleuren hebben die in elk interieur passen.

    Overview

    OmniProx™ mini-mullion proximity-kaartlezers zijn een complete lijn 125 kHz HID® compatible proximity-lezers die uitstekende en consistente prestaties leveren in een kleine, fraaie behuizing en in kleuren voor elke ambiance. Ze worden geleverd met drie covers (zwart, antraciet en ivoor) en zijn gemaakt van stevig polycarbonaat voor binnen- als buitengebruik. OmniProx mini-mullion proximity card readers combineren unieke functionaliteit, hoogwaardige techniek en design voor verschillende toepassingen in elektronisch toegangsbeheer. Onze kaartlezers bieden een uitermate betrouwbaar en consistent leesbereik. De installatie is simpel en snel met bijgeleverd montagesjabloon. Meer beveiliging, zoals optische sabotagesensor en veiligheidsschroef voorkomen dat onbevoegde gebruikers de lezer uit de muur halen or het systeem proberen te beschadigen.

    Kenmerken en voordelen:
    • Scan de foto-id of het visitekaartje van de arriverende bezoekers
    • Ingebouwde hoorbare pieper, ADA-conform
    • Host de LED-besturing en sabotage-uitgang
    • Detectiemechanisme voor optische sabotage zorgt voor uitgangssignaal naar host
    • Bedrijfslogo kan optioneel goedkoop worden toegevoegd
    • Potvorm voor een superieure weerbestendigheid
    • Wiegand-uitgang
    • Montagesjabloon met zelfklevende achterkant verlaagt de installatietijd en het risico van montagefouten
    • Dankzij de unieke cover kan de hele voorkant van de lezer worden aangepast voor een unieke look, of met een eigen kleur om aan de architectonische en interieurvereisten te voldoen
    • Beperkte levenslange garantie
    Certificeringen:
    • V.S. en Canada: FCC deel 15B, Industrie Canada RSS-210, UL294
    • Europa: CE-markering
    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime
    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    OP10HONS
    OmniProx 2.0 Mini-Mullion kaartlezer
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-security-op10hons-omniprox-mini-mullion-proximityprimaryimage
    OP10HONS
    OmniProx 2.0 Mini-Mullion kaartlezer
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-security-op10hons-omniprox-mini-mullion-proximityprimaryimage