/content/hbtbt/nl/nl/search-results.html
    Momenteel ondervinden we korte serviceonderbrekingen die van invloed zijn op bepaalde functies van de website. Bedankt voor uw geduld terwijl ons team aan een oplossing werkt.

    reader accessories

    INSERTIC ACCESSORIES

    Stopgezet

    The optional matching mounting frames for Insertic Classic and Insertic Touch allow these readers to be installed in surface mount.

    Overview
    Dit product is niet meer leverbaar.
    Honeywell zal productondersteuning bieden tot.

    The Insertic Touch and Insertic Classic flush-mounted readers are suitable for installation in standard flush-mounted switch boxes.

    With the matching mounting frame, the readers can also be individually mounted without a flush-mounted box.

    Features & Benefits:
    • Material: Plastic
    • Insertic Touch frame dimensions (W x H x D): 80.4 x 93.4 x 22 mm
    • Insertic Classic frame dimensions (W x H x D): 81 x 81 x 19 mm
    U kunt maximaal 5 artikelen tegelijk vergelijken ×

    X producten vergelijken

    Alles wissen

    0 van 5 producten om te vergelijken