/content/hbtbt/nl/nl/search-results.html

    I/O-modules

    Paneelbus gemengde I/O-module met schroefklem

    XFU830A-gemengdpaneelspanningsrail-I/O-modules met schroefklemmen zijn gedistribueerde ingangs-/uitgangsmodules die het mogelijk maken, externe punten met slechts een tweedraadscommunicatiebus terug naar de hoofdcontroller te bewaken en regelen.

    Overview

    XFU830A-gemengdpaneelspanningsrail-I/O-modules met schroefklemmen zijn gedistribueerde ingangs-/uitgangsmodules die het mogelijk maken, externe punten met slechts een tweedraadscommunicatiebus terug naar de hoofdcontroller te bewaken en regelen. De modules communiceren via de paneelspanningsrail. Ze hebben een mix van 34 in- en uitgangen in een compacte behuizing. Software-updates, configuratie en inbedrijfstelling worden allemaal automatisch door de controller uitgevoerd. De I/O-modules van de paneelspanningsrail worden handmatig geadresseerd door hun HEX-schakelaars aan te passen. Ze kunnen worden gebruikt in combinatie met eender welke communicatie met CPU-ondersteuning voor paneelspanningsrails. Deze modules hebben 8 analoge ingangen, 8 analoge uitgangen, 12 binaire ingangen en 6 relaisuitgangen. Ze hebben een geïntegreerde aansluiting en een elektronische module. XF830A kan worden uitgerust met maximaal twee rijen (XS830 en/of XS831) extra klemmenblokken aan de boven- en/of onderkant. De paneelspanningsrail kan worden uitgerust met maximaal twee rijen (XS830 en/of XS831) extra klemmenblokken aan de boven- en/of onderkant.

    Kenmerken en voordelen:
    • Lon Mark®-conform
    • Tweedraads-LonWorks-businterface tussen de controller en I/O.
    • Geen extra veldterminals nodig
    • Bruikbaar met Excel 800-controllers in combinatie met standaard interne I/O-modules
    • Automatische binding en inbedrijfstelling aan Excel 800-controllers bij gebruik van CARE-communicatie met de controller
    • Maximale flexibiliteit wat betreft bedrading dankzij optionele accessoires zoals AUX-klemmen en dwarsconnectoren
    • Kan worden gemonteerd in kleine installatiebehuizingen
    Certificeringen:
    • CE-keurmerk
    • Voldoet aan EN 60730-1 en EN 60730-2-9
    • Onderzocht in overeenstemming met de Amerikaanse norm UL916 (USL-genoteerd) en volgens de Canadese norm(en) C22.2 (CNL-genoteerd)
    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime
    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    XFU830A
    Mixed IO Panel-Bus Module, 8 AI, 8 AO, 12 DI, 6 DO, met schroefklemmen
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-bms-xfu830a-panel-bus-mixed-i-o-module-with-screw-terminal-primaryimage
    XFU830A
    Mixed IO Panel-Bus Module, 8 AI, 8 AO, 12 DI, 6 DO, met schroefklemmen
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-bms-xfu830a-panel-bus-mixed-i-o-module-with-screw-terminal-primaryimage