/content/hbtbt/nl/nl/search-results.html

    thermostats

    INNCOM e7-thermostaat

    Stopgezet

    De INNCOM E7-thermostaat is een programmeerbare thermostaat met directe digitale bediening die comfort biedt en de energiekosten in de kamer tot 35% verlaagt, afhankelijk van de bezetting.

    Overview
    Dit product is niet meer leverbaar.
    Honeywell zal productondersteuning bieden tot.
    De volgende generatie INNCOM e-serie thermostaten voor energiebeheer. SPECIFICATIE-OVERZICHT De nieuwe INNCOM e7 EMS-thermostaat is een programmeerbare thermostaat met directe digitale regeling die comfort biedt en de energiekosten voor HVAC-systemen in gastenkamers verlaagt. Een INNCOM Networked EMS levert 25-40% HVAC-energiebesparing in de kamer.* Deze thermostaat van de volgende generatie biedt eenvoudige oplossingen die de complexiteit in de meeste HVAC-toepassingen vermindert. Het is het hoofdonderdeel van het technologieplatform van INNCOM dat integraties met meerdere technologieën van derden mogelijk maakt, variërend van vastgoedbeheersystemen tot spraakbediening in de kamer. De E7-thermostaat biedt daarnaast realtime- en trendgegevens wanneer deze wordt ingezet in een netwerkapplicatie, voor INNcontrol 3 of INNcontrol 5 om de kamerstatus, energiebeheer, rapportage van apparatuuralarmen en integratie met PMS, BMS en andere systemen te leveren. Zo kan de accommodatie de omgeving proactief beheren en de meest prettige ervaring op de kamer garanderen. De e7-thermostaat beschikt over een PIR-bewegingssensor en kan worden gekoppeld aan een deursensor (magneetdeurschakelaar), wat energiebeheerfuncties op basis van aanwezigheidsdetectie mogelijk maakt. In suites met meerdere kamers kan een RF-bewegingssensor op afstand worden gebruikt om de bezetting beter te bepalen. In geavanceerdere kamerautomatiseringssystemen kan de e7-thermostaat ook worden gebruikt als IoT-gateway ter ondersteuning van integraties van op bezetting gebaseerde verlichtingsregeling.* Gebaseerd op de vermindering van de HVAC-looptijd van een PMS-geïntegreerd EMS ten opzichte van ETM (traditionele thermostaatmodus) in hotels met een gemiddelde bezetting en 500 kamers. TOEPASSINGEN Onafhankelijke HVAC-regeling Stand-alone EMS regelt de energie in de kamer op basis van de bezetting (meestal zijn hiervoor een deurschakelaar en een bewegingssensor nodig) Netwerk- en geïntegreerde EMS regelt de energie in de kamer op basis van de bezetting en de kamerstatus en wordt centraal geregeld, bewaakt en geanalyseerd met behulp van de INNcontrol 3- of INNcontrol 5-toepassing Draadloos model ook beschikbaar: e7w draadloze EMS-thermostaat FUNCTIES EN VOORDELEN Een prachtig industrieel ontwerp met een groot, gemakkelijk te lezen toetsenbord Een dynamische, intuïtieve gebruikersinteractie die de gebruiker verwelkomt, met een instelbare achtergrondverlichting op basis van het gedetecteerde lichtniveau Biedt onafhankelijk of netwerkenergiebeheer Integreert met Amazon Alexa-spraakbesturing Optionele externe bekabelde of draadloze temperatuur- en vochtigheidssensoren Compatibel met de meeste HVAC-systemen Geïntegreerde digitale en analoge I/O Geïntegreerde bewegingssensor Slimme wandplaat legt de configuratie vast en uploadt deze naar een vervangende thermostaat Biedt realtime gegevens aan INNcontrol 3 en INNcontrol 5 voor rapportage, bewaking, centrale energieregeling en diagnostiek Eenvoudige integratie van derden met centrale elektronische sluitsystemen en andere technologieën GERELATEERDE MODELLEN e7w - Draadloze accuwerking
    U kunt maximaal 5 artikelen tegelijk vergelijken ×

    X producten vergelijken

    Alles wissen

    0 van 5 producten om te vergelijken