/content/hbtbt/nl/nl/search-results.html

    linear actuators

    ML7430E elektrische lineaire actuator

    Stopgezet

    Elektrische lineaire actuatoren zijn ontworpen om samen met de kleine lineaire kleppen modulerende regeling in gesloten regelkringen te bieden. De actuatoren zijn microprocessorgestuurd voor exacte positionering.

    Overview
    Dit product is niet meer leverbaar.
    Honeywell zal productondersteuning bieden tot.

    De ML7430E elektrische lineaire actuators zijn ontworpen voor modulerende regeling in gesloten control loops samen met de kleine lineaire kleppen V5832B/V5833A (DN25...DN40) en V5825B/V5872B voor hoge differentiële druk. Deze klep-aandrijfcombinaties zijn speciaal geschikt voor integratie in compacte or conventionele stations voor directe or indirecte stadsverwarmingsaansluitingen, luchtbehandelings- en dakunits voor zoneregeling en warmwatertoepassingen voor huishoudelijk gebruik. De actuators worden door een microprocessor exact gepositioneerd. De bewegingsrichting is omkeerbaar. De actuators zijn uitgerust met een handmatige bediening. Handmatige bediening is alleen mogelijk nadat de voeding is uitgeschakeld or losgekoppeld. Dit mag alleen om de werking van de klep te controleren. U draait hiervoor de handmatige bedieningsknop rechtsom om de spindel omlaag en linksom om de spindel omhoog te bewegen.

    Kenmerken en voordelen:
    • 0 tot 10 VDC/2 tot 10 VDC signaalingang
    • Snelle runtime en geen kalibratie
    • Laag stroomverbruik
    • Snelle en eenvoudige installatie
    • Geen aparte koppeling vereist
    • Synchrone motor- en krachtbeperkende eindschakelaars
    • Handmatige gebruiker
    • Directe/omgekeerde actie instelbaar
    • Onderhoudsvrij
    Certificeringen:
    • CE
    Specifications

    Others

    • Runtime
      • 15 second (time unit)
    • Brand
      • CentraLine

    Others

    • Runtime
      • 15 second (time unit)
    • Brand
      • CentraLine
    • Runtime : 15 second (time unit)
    • Brand : CentraLine
    U kunt maximaal 5 artikelen tegelijk vergelijken ×

    X producten vergelijken

    Alles wissen

    0 van 5 producten om te vergelijken