/content/hbtbt/nl/nl/search-results.html

    cables and leads

    Sensordraden

    Stopgezet

    Sensorpatchkabels zijn een reeks modulaire bedradingscomponenten waarmee elke armatuurinstallatie snel en efficiënt kan worden voltooid.

    Overview
    Dit product is niet meer leverbaar.
    Honeywell zal productondersteuning bieden tot.
     Het gebruik van lichtbesturingsmodules is de afgelopen jaren wijdverspreid geaccepteerd; het is inderdaad de industriestandaard geworden voor verlichtingsinstallaties. Aangezien niet van het gehele installatieteam van een aannemer kan worden verwacht dat hij over specialistische kennis van verlichtingsbeheersystemen beschikt, is de wenselijkheid om het installatieproces te vereenvoudigen duidelijk. CONNECT biedt de ideale oplossing. Ultra Lite-connectors maken gebruik van een uniek ‘dubbel vergrendelend’ systeem dat veilige en beveiligde verbindingen biedt die onjuiste installatie voorkomen, wat kan leiden tot losse of oververhitte verbindingen. Het hele installatieproces wordt versneld, waardoor de contractduur wordt verkort en gebouwen sneller in gebruik kunnen worden genomen.
    Kenmerken en voordelen:
    De voordelen zijn ook niet beperkt tot het initiële installatieproces. Mochten de verlichtingsvereisten in de toekomst veranderen, dan kunt u de armaturen of detectoren eenvoudig loskoppelen en vervangen of herpositioneren. 
    Met deze 7-polige connectoren kunt u snel schakel- of schakel- en dimdetectoren aansluiten op elk UltraLite-aansluitcentrum.

    BT5E-kabels met RJ-stekkers worden vooraf bedraad geleverd en dienen als interface tussen de CD-kast en speciale detectoren of tussen meerdere CD-kasten. Sensoren worden via patchkabels met RJ45-connectoren in ethernetstijl (kant-en-klaar in verschillende lengtes verkrijgbaar) met de LCM verbonden.

    BESA6PSR zorgt voor lokale aansluiting van armatuurkabels, zodat voldaan wordt aan de eisen van de BS7671-voorschriften voor elektrische bedrading. De patchkabels zijn gemaakt van PVC en geschikt voor CDW10U5, CDW12U5, CDH4U5 en CDH8U5. 
     
    Specifications

    Others

    • Brand
      • Honeywell Lighting Controls

    Others

    • Brand
      • Honeywell Lighting Controls
    • Brand : Honeywell Lighting Controls
    U kunt maximaal 5 artikelen tegelijk vergelijken ×

    X producten vergelijken

    Alles wissen

    0 van 5 producten om te vergelijken