capacitors
Lineaire rookmelder LRMX Plus
De lineaire rookmelder LRMX omvat detector, bedienings- en regeleenheid en 1 prismareflector. Bereik is 40 m met één enkele 1 reflector. Voor grotere reikwijdtes moet u rekening houden met de reflectorset voor de bijbehorende reikwijdteverbetering.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dit product is niet meer leverbaar.
De lineaire rookmelder LRMX omvat detector, bedienings- en regeleenheid en 1 prismareflector. Bereik is 40 m met één enkele 1 reflector. Voor grotere reikwijdtes moet u rekening houden met de reflectorset voor de bijbehorende reikwijdteverbetering. Nano-gecoate reflectorsets zijn op aanvraag verkrijgbaar met een waterafstotend oppervlak of extra ingebouwde verwarming. De LRMX op de esserbus vertegenwoordigt een belangrijke vooruitgang in de wereld van lijnrookmelders en garandeert een extreem hoge mate van storingsvrije en onderhoudsarme werking.
Functies en voordelen:- Gemotoriseerde detectorkop
- Gebruiksvriendelijke inbedrijfstelling via automatische zelfaanpassing
- Verstoringsbeveiligde werking via automatische elektromechanische tracering van de detectorkop tijdens bewegingen van het gebouw
- Optimale toegang via remote besturingseenheid op ooghoogte
- Duidelijke weergave van alle statussen via het centrale indicatordisplay op de besturingseenheid
- Hoog niveau van IP-bescherming voor gebruik onder moeilijke omgevingsomstandigheden
- Activering en reset via esserbustransponder 808623 tijdens luswerking
- Bereik van 5 tot 100 m
- Groot assortiment accessoires
- EN 54-12
- VdS
Others
- Brand
- ESSER
Others
- Brand
- ESSER
- Brand : ESSER