/content/hbtbt/nl/nl/search-results.html

    access control panels

    Temaline-controller

    Stopgezet

    De Temaline TS2-controller is een volledig autonoom toegangscontrolepaneel dat via EBI kan worden aangesloten

    Overview
    Dit product is niet meer leverbaar.
    Honeywell zal productondersteuning bieden tot.

    De Temaline TS2-controller biedt toegangscontrole, T&A en liftbeheer in één applicatie, waardoor u het gebruik en de distributie van uw apparaten kunt optimaliseren. Dankzij de peer-to-peer-communicatie biedt de TS2 de volledige beschikbaarheid van randapparatuur, zelfs als de verbinding met het toezichthoudende centrum is verbroken. De unieke shared-load mogelijkheid (controllerredundantie) zorgt voor 100% beschikbaarheid van uw veldapparatuur bij uitval van een controller.

    Kenmerken en voordelen:
    • Aansluiting van lezers en veldapparatuur via LON
    • Beheer van maximaal 250.000 kaarten
    • Volledig configureerbaar geheugen
    • IPSEC-communicatie richting het toezichtniveau waarborgt de integriteit en vertrouwelijkheid van gegevens
    • Beheer van maximaal 16 deuren met lezers aan beide zijden van de deur
    • Beheer van maximaal 64 ingangen en 64 uitgangen
    • Autonome klok/kalender met ondersteuning voor geografische tijdzones en zomertijd. Tien dagen autonomie bij stroomuitval
    • Batterijback-up, met volledige functionaliteit gedurende 90 minuten bij stroomuitval en signalering van de laadstatus van de batterij
    • Laagspanningsvoeding (12V DC/AC) voor veiligheid tijdens onderhoud
    • Sabotagebeveiliging van de unit om ongeoorloofd openen te detecteren
    • Watchdog-bescherming voor herstel bij storingen Sleutel
    Certificeringen:
    • CE
    • EN60839 Graad-3
    U kunt maximaal 5 artikelen tegelijk vergelijken ×

    X producten vergelijken

    Alles wissen

    0 van 5 producten om te vergelijken