circuit protection
Onderspannings- en neutrale toezichtmodule
Onderspannings- en neutrale toezichtmodule
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dit product is niet meer leverbaar.
Ter beveiliging tegen een onderbreking van de neutrale geleider dient de neutrale geleiderbewakingsmodule (artikelnr. 584970) te worden gebruikt. Deze module wordt stroomopwaarts aangesloten op de MSU-contactor (onderdeelnr. 584971) en maakt een veilige en onmiddellijke onderbreking van de voeding op alle polen mogelijk in geval van:
· onderspanning
· fasestoring
· asymmetrie, inclusief voor omgekeerde spanning
· neutrale geleider ontbreekt in het systeem
· neutrale geleiderbreuk in de voedingskabel van het apparaat
· neutrale geleider vermengd met fase.
Functies en voordelen:- Voldoet aan IEC/EN 60 255, DIN VDE 0435-303
- Enkelfasige aansluiting mogelijk
- Vaste instelwaarde
- Werkingsprincipe gesloten circuit
- LED-lamp
- Met veilige ontkoppeling conform IEC/EN 61 140, IEC/EN 60 947-1 tussen het meetcircuit en de contacten
- Onafhankelijk van fasevolgorde
- 2 wisselcontacten
Others
- Brand
- ESSER
- Special Features
- Thermal Protection
- Product Type
- Under Voltage & Neutral Supervision Module
Others
- Brand
- ESSER
- Special Features
- Thermal Protection
- Product Type
- Under Voltage & Neutral Supervision Module
- Brand : ESSER
- Special Features : Thermal Protection
- Product Type : Under Voltage & Neutral Supervision Module