Behuizingen en hardware
Spoel bezelkit
Flush Bevel kits van Honeywell zijn optioneel en bestaan uit een blanco cover, een klantsleutelplaat en 80 zone LED expansion cover.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dit product is niet meer leverbaar.
Flush Bezel Kits van Honeywell zijn afdekkingen die kunnen worden aangeschaft om aan uw behoeften te voldoen en omvatten een blanco afdekking, een klantsleutelplaat en een LED-uitbreidingsafdekking voor 80 zones. Het assortiment afdekkingen kan worden aangeschaft om aan uw behoeften te voldoen en omvat een blanco afdekking, klantsleutelplaat en 80 zone LED-uitbreidingsafdekking. Als er extra accu’s nodig zijn om grotere lusbelasting te ondersteunen, vergroot de ENEN54-4-compatibele inbouwdoos de behuizingsgrootte van een DXc2 of DXc4 om een extra paar 17Ah-accu’s te kunnen plaatsen en opladen. Dankzij dit modulaire ontwerp van de DXc kunnen meerdere uitbreidingsdozen op hetzelfde paneel worden gemonteerd, waardoor een systeem wordt geleverd dat flexibel genoeg is om aan alle installatievereisten te voldoen. (Er kan slechts één EN54-4-compatibele achterkast per paneel worden gemonteerd).
Kenmerken en voordelen:- 795-112
- Past op DXc2- en DXc4-bedieningspanelen
- Afmetingen: b 471.5 mm, h 473.5 mm
Others
- Brand
- Morley-IAS
Others
- Brand
- Morley-IAS
- Brand : Morley-IAS