monitors
1 uitgangsregelmodule, Morley
Morley-IAS MI-DCMOE-HC bedieningsuitgangsmodules worden gebruikt met de ZX-serie intelligente bedieningspanelen.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dit product is niet meer leverbaar.
De Morley-IAS-uitgangsmodules worden gebruikt met intelligente bedieningspanelen uit de ZX-serie om ofwel een enkelvoudig alarmcircuit of een wisselcontactrelais te leveren. De MI-DCMO-HC kan worden gebruikt voor het bedienen van contacten zonder stuurstroom voor deurhouders, het uitschakelen van de luchtbehandelingseenheid of andere soortgelijke functies. Optioneel kan de module worden gebruikt om de bedrading naar de uitgangsbelasting te controleren voor het bewaken van de externe belastingsspanning of voeding. Als de bewaakte spanning onder de drempelwaarde daalt, wordt een foutconditie aangegeven. De 240V-versie, met een uitgangsrelais, is een bistabiel apparaat dat vanaf het bedieningspaneel in de aan- of uit-status wordt vergrendeld.
Kenmerken en voordelen:- Geïntegreerde DIN-railbeugels
- Stabiele communicatietechniek met hoge ruisimmuniteit
- Plug-in terminalaansluitingen voor eenvoudige veldbedrading
- Driekleurige verlichtingsbuizen
- Roterende DECADE-adresschakelaars 01 tot 99 (Clip) of 01 tot 159 (AP)
- Direct aangedreven door 2-draadslus
Others
- Brand
- Morley-IAS
- Product Type
- Output Module
Others
- Brand
- Morley-IAS
- Product Type
- Output Module
- Brand : Morley-IAS
- Product Type : Output Module