emergency voice alarm communications system
Delta bedieningspaneel
Bedieningspaneel Delta OP+ is ontwikkeld voor zowel de centrale als decentrale bediening van het brandmeldsysteem van Eltek. Delta OP+ wordt gebruikt als brandbeveiligingspaneel voor grote branddetectiesystemen, en ook als display in het gebouw.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dit product is niet meer leverbaar.
DELTA OP+, een nieuw en elegant bedieningspaneel, ontwikkeld voor zowel gecentraliseerde als gedecentraliseerde bediening van het branddetectiesysteem van Eltek. DELTA OP + met zijn moderne design is een microprocessorgestuurd bedieningspaneel dat is ontwikkeld voor aansluiting op de DELTA-serie. Het bedieningspaneel is de interface tussen de gebruiker en het centrale systeem en vormt het belangrijke zenuwcentrum in de brandmeldinstallatie.
Delta OP+ wordt gebruikt als brandbeveiligingspaneel voor grote branddetectiesystemen, en ook als display in het gebouw. Alle systeemactiviteiten, zoals brandalarm, waarschuwing, storing, alarmlocatie etc. worden via grafische display en ledlampen weergegeven. De operator communiceert met het systeem via de functietoetsen en het numerieke toetsenbord. DELTA OP+ heeft verschillende poorten voor directe netwerkverbinding met andere DELTA-apparaten, communicatie met een PC, met printers en andere besturings- en presentatieapparatuur. Met het DELTA OP+ paneel kunt u ook lampen in het oriëntatiepaneel bedienen. Geavanceerde functies van Apollo Discovery-detectoren kunnen rechtstreeks vanuit DELTA OP+ worden aangepast.
Functies en voordelen:- Klein, elegant en rendabel
- Betrouwbare en flexibele bediening
- Geavanceerde fronttechnologie
- Gecentraliseerde configuratie van het gehele branddetectiesysteem
- Zowel gecentraliseerde als gedecentraliseerde bewaking
Others
- Brand
- Eltek
Others
- Brand
- Eltek
- Brand : Eltek