/content/hbtbt/nl/nl/search-results.html

    relay modules

    Zes relais regelmodule

    Stopgezet

    System Sensor multiple input en output modules zijn ontworpen voor een reeks toepassingen waarin talloze afzonderlijke modules worden gebruikt.

    Overview
    Dit product is niet meer leverbaar.
    Honeywell zal productondersteuning bieden tot.

    De CR-6-module voor zes relaisbesturing bestaat uit zes wisselcontactrelais. Het eerste adres wordt ingesteld van 01 tot 94, terwijl de resterende modules automatisch worden toegewezen aan de volgende vijf hogere adressen. Er zijn bepalingen opgenomen voor het uitschakelen van maximaal drie ongebruikte adressen. Voor elk moduleadres is een enkele geïsoleerde set droge relaiscontacten voorzien die kunnen worden bedraad voor een normaal geopende of normaal gesloten werking. Met de module kan het bedieningspaneel deze contacten op commando inschakelen. Er is geen bewaking voorzien op het gecontroleerde circuit.

    Kenmerken en voordelen:
    • Verwijderbare 12 tot 18 AWG insteekbare klemmenblokken
    • Individuele LED-indicatoren
    • Ongebruikte adressen kunnen worden uitgeschakeld
    • Adresdraaischakelaar
    • Klasse A- of B-werking
    • Monteer maximaal twee modules in BB-2-behuizing (optioneel)
    • Monteer maximaal zes modules in BB-6-behuizing met CH-6-chassis (optioneel)
    • Montagemateriaal meegeleverd
    Certificeringen:
    • UL-vermelding S7305
    • ULC CS669
    • FM-keurmerk 3012062
    • CSFM 7300-1653:0160
    • MSFM-keurmerk 2102
    Specifications

    Others

    • Brand
      • Morley-IAS
      • System Sensor

    Others

    • Brand
      • Morley-IAS
      • System Sensor
    • Brand : Morley-IAS|System Sensor
    U kunt maximaal 5 artikelen tegelijk vergelijken ×

    X producten vergelijken

    Alles wissen

    0 van 5 producten om te vergelijken