communicators
Communicator IP/3G EN 54.21
Communicator IP / 3G EN 54.21 in plastic behuizing en antenne. Het maakt een bewaakte verbinding en de overdracht van alarmen, storingen en technische berichten naar controlecentra mogelijk.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dit product is niet meer leverbaar.
Communicator IP / 3G EN 54.21 in plastic behuizing en antenne. Het maakt een bewaakte verbinding en de overdracht van alarmen, storingen en technische berichten naar controlecentra mogelijk. Dubbele communicatieverbindingen: primair via TCP/IP en back-up via GPRS/3G. DAL-COM-21 kan worden gebruikt als externe communicator of als IP-converter in reeds geïnstalleerde branddetectiesystemen.
Alarmmeldingen via TCP/IP van DAL-COM-21 kunnen worden ontvangen van ontvangststations die zijn uitgerust met een standaard SIA DC09-ontvanger. DAL-COM-21 heeft acht ingangen voor directe aansluiting van relaisuitgangen zoals conventionele branddetectiesystemen en vier uitgangen voor externe controle. Daarnaast kunnen maximaal 4 IP-camera's rechtstreeks worden aangesloten.
Certificeringen:- EN54.21: 2006 - E-nr.: 6.390.263 - CPR: 2531-CPR-232.1747