combination strobes
SpectrAlert® Advance weerbestendige muurflitser
SpectrAlert® Advance-flitsers hebben diverse functies die de flexibiliteit van de toepassing vergroten en de installatie vereenvoudigen, zoals ter plaatse selecteerbare instellingen, waaronder candela, en automatische selectie van 12 of 24V-werking.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dit product is niet meer leverbaar.
De SpectrAlert® Advance-serie flitsers zijn ideaal voor het waarschuwen van slechthorenden tijdens noodsituaties. Ze hebben instelbare candela-instellingen, waaronder 15, 15/75, 30, 75, 95, 110 en 115 candela. Bij modellen met een hoog candela-vermogen kunt u zelf de instellingen selecteren, namelijk 135, 150, 177 en 185 candela. Ze hebben plug-in ontwerpen met minimale inbreuk in de wandkast, waardoor installaties snel en onfeilbaar worden en kostbare en tijdrovende aardingsfouten vrijwel worden geëlimineerd.
Functies en voordelen:- Weerbestendig volgens NEMA 4X, IP56
- Compatibel met System Sensor-synchronisatieprotocol en oudere SpectrAlert-producten
- In het veld selecteerbare candela-instellingen: 15, 15/75, 30, 75, 95, 110, 115, 135, 150, 177 en 185
- Automatische selectie van 12 of 24 volt werking bij 15 en 15/75 candela
- Universele montageplaat met ingebouwde kortsluitveer die de bedrading test voordat apparaten worden geïnstalleerd
- Plug-in-ontwerp met minimale inbreuk op de wandkast
- UL-vermelding: S3593
- ULC-vermelding
- CSFM: 7300-1653:187
- FM: 3023572
- MEA: MEA452-05-E
Others
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- System Sensor
- Product Type
- Strobe
- Mounting Type
- Wall
Others
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- System Sensor
- Product Type
- Strobe
- Mounting Type
- Wall
- Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER|System Sensor
- Product Type : Strobe
- Mounting Type : Wall