/content/hbtbt/nl/nl/search-results.html

    speakers

    Luidspreker voor wandmontage, 6W

    Stopgezet

    De WA-06-165 / T Metal-EN 54 is een vandalismebestendige luidspreker voor wandmontage in volledig metalen uitvoering met een max. uitvoer van 6 W. Kan worden aangepast tot 3 W of 1,5 W. Het 165 mm breedbandchassis biedt zeer goede verstaanbaarheid.

    Overview
    Dit product is niet meer leverbaar.
    Honeywell zal productondersteuning bieden tot.

    De WA-06-165 / T Metal-EN 54 is een vandalismebestendige luidspreker voor wandmontage in volledig metalen uitvoering met een max. uitvoer van 6 W. Kan worden aangepast tot 3 W of 1,5 W. Het 165 mm breedbandchassis biedt zeer goede verstaanbaarheid. De corrosiebestendige poedercoating zorgt voor permanente bescherming tegen omgevingsinvloeden. De luidspreker is uitgerust met een geïntegreerde keramische aansluiting en een thermische zekering. Daarnaast is de luidsprekerbehuizing beschermd tegen vocht door een impregnering.

    Certificeringen:
    • CE
    U kunt maximaal 5 artikelen tegelijk vergelijken ×

    X producten vergelijken

    Alles wissen

    0 van 5 producten om te vergelijken