Stroboscopen en signaallichten
Agile draadloze externe indicator
De Agile™ draadloze indicatoren op afstand worden gebruikt voor detectoren uit de Agile™-serie. Het neemt geen adressen in de brandlus in beslag.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dit product is niet meer leverbaar.
Het Agile™ draadloze branddetectie- en alarmsysteem is een platform van draadloze brandapparaten zoals indicatoren op afstand. Ze zijn geschikt voor alle toepassingen waar bekabelde brandbeveiligingen om economische or esthetische redenen niet kunnen worden geïnstalleerd. Draadloze LED-repeaters bedoeld voor Agile™ Series detectors. Het neemt geen addresses op de brand loop in beslag. Het uiterlijk en gevoel van bekabelde brandapparaten in combinatie met de allernieuwste draadloze mesh-netwerktechnologie levert voortreffelijke prestaties in vergelijking met traditionele draadloze sternetwerktechnologie.
Kenmerken en voordelen:- Mesh met meerdere communicatiepaden voor meer betrouwbaarheid
- 18RF-kanalen bij 868MHz zorgen voor een grotere storingstolerantie
- 2 geïntegreerde antennes op elk draadloos brandapparaat, eenvoudigere positionering van apparaten
- Communicatiegebied van vrije lucht van max. 400 m zorgt voor goede dekkingsniveaus
- Gemiddelde levensduur van de accu van 5 jaar, met minder noodzakelijk onderhoud als gevolg
Others
- Brand
- NOTIFIER
Others
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER
_blank
Alsjeblieft Meld u aan om de onderdeelnummers te bekijken die beschikbaar zijn voor aankoop op basis van uw account Inloggen
Filters
Alsjeblieft Meld u aan om de onderdeelnummers te bekijken die beschikbaar zijn voor aankoop op basis van uw account Inloggen