/content/hbtbt/nl/nl/search-results.html
    Momenteel ondervinden we korte serviceonderbrekingen die van invloed zijn op bepaalde functies van de website. Bedankt voor uw geduld terwijl ons team aan een oplossing werkt.

    power supplies

    Externe voeding

    Stopgezet

    Externe voeding

    Overview
    Dit product is niet meer leverbaar.
    Honeywell zal productondersteuning bieden tot.

    Voedingen zijn speciaal ontworpen voor gebruik in branddetectie- en gebouwautomatiseringssystemen. Deze voedingen zijn een bron van gegarandeerd 24V. Deze worden vervaardigd als een wandkast met een slot. De behuizing heeft ruimte aan de binnenkant om accu’s te monteren. De controller beschermt de interne accubank tegen te lage ontlading door middel van een ingebouwde uitschakelvoorziening.

    Functies en voordelen:
    • Visuele en externe indicatie van alarm
    • Potentiaalvrije modus met temperatuurcompensatie
    • Continue test van de werking van de gelijkrichter
    Certificeringen:
    • EN 54-4
    • IP 43
    U kunt maximaal 5 artikelen tegelijk vergelijken ×

    X producten vergelijken

    Alles wissen

    0 van 5 producten om te vergelijken