/content/hbtbt/nl/nl/search-results.html
    Momenteel ondervinden we korte serviceonderbrekingen die van invloed zijn op bepaalde functies van de website. Bedankt voor uw geduld terwijl ons team aan een oplossing werkt.

    power supplies

    Voedingen en accessoires voor FlexES-multilusregelpanelen

    Stopgezet

    Voeding 24 V DC 150 W (versie 2). Vervangt code FX808326

    Overview
    Dit product is niet meer leverbaar.
    Honeywell zal productondersteuning bieden tot.
    Extra voeding voor FlexES-brandmeldcentrales. Elke regeleenheid kan worden uitgerust met drie voedingsmodules. Elke voeding moet in een aparte kast worden geplaatst. Een voedingsmodule kan maximaal 4 accu’s van 12 V/24 Ah (gelijk aan 24 V/48 Ah) ondersteunen.
    U kunt maximaal 5 artikelen tegelijk vergelijken ×

    X producten vergelijken

    Alles wissen

    0 van 5 producten om te vergelijken