/content/hbtbt/nl/nl/search-results.html

    speakers

    Hyperspike TCPA-10 luidspreker

    Stopgezet

    De HyperSpike® TCPA-10 is ontworpen om in omgevingen met een hoge omgevingstemperatuur, zowel binnen als buiten, heldere en betrouwbare audiosignalen en spraakberichten te produceren.

    Overview
    Dit product is niet meer leverbaar.
    Honeywell zal productondersteuning bieden tot.

    De HyperSpike® TCPA-10 is ontworpen om in omgevingen met een hoge omgevingstemperatuur, zowel binnen als buiten, heldere en betrouwbare audiosignalen en spraakberichten te produceren. De vijf vermogensinstellingen zijn ontworpen om te communiceren met standaardversterking in de industrie, en de 90° brede akoestische straal maakt het een ideaal meldingsinstrument voor binnen- en buitenruimtes.

    Het optionele systeem met dubbele montage creëert een 180° brede straal die ideaal is voor gebruik buiten. Dankzij de TCPA-10, de beste akoestische dekking in zijn klasse, hoeven er minder units te worden geïnstalleerd in grote binnen- en buitenruimtes. Hierdoor dalen de installatie- en onderhoudskosten op de lange termijn en worden de verstaanbaarheid en esthetiek verbeterd.

    De beste spraakkwaliteit en verstaanbaarheid in de branche, gecombineerd met scherpe en krachtige toonmogelijkheden, maken het de juiste keuze om ervoor te zorgen dat berichten worden gehoord en begrepen.

    Functies en voordelen:
    • Toonaangevende stemverstaanbaarheid (STI) PA = Uitstekend
    • 139 dB Max SPL bij 1M
    • Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
    • Universele montage-interface
    • Ingebouwde 25/70/100V-transformator of 4/8 Ohm configureerbaar
    • Duurzame robuuste constructie
    • Extreem efficiënt met 129 dB SPL-piek bij 1M met 4W vermogen
    Certificeringen:
    • UL1480-F
    • Klasse I Divisie 2 (A, B, C en D)
    • ULC S541/CSA 22.2 nr. 205 en 213
    • CSFM 7320-2206:0501
    • CE RoHS
    Specifications

    Others

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Others

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER
    U kunt maximaal 5 artikelen tegelijk vergelijken ×

    X producten vergelijken

    Alles wissen

    0 van 5 producten om te vergelijken