aspirating smoke detector
VESDA VLF-250-rookmelder
VESDA® VLF-250 -rookmelders zijn detectoren die in een vroeg stadium waarschuwingen afgeven en zijn ontworpen om kleine omgevingen van minder dan 250 m2 (2,690 ft2) die van kritiek belang zijn voor de onderneming te beschermen.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dit product is niet meer leverbaar.
VESDA®VLF-250-rookmelders zijn detectoren die in een vroeg stadium waarschuwingen afgeven en zijn ontworpen om kleine omgevingen van minder dan 250 m2 (2,690 ft²) die van kritiek belang zijn om de onderneming te beschermen. De detectoren werken door voortdurend lucht in monternamegaten te trekken die in leidingnetwerken zijn aangebracht. De lucht wordt gefilterd en detectiekamers ingebracht waar lichtverstrooiingstechnologie de aanwezigheid van zeer kleine hoeveelheden rook detecteert. Er verschijnt statusinformatie op het display van de detectoren alsmede via relais of optionele interfacekaarten.
Kenmerken en voordelen:- Ultrasone luchtstroommeting
- Absolute rookdetectie met lasers
- Vooraf ontworpen leidingnetwerkontwerpen
- Programmeerbare alarmdrempels
- Schoneluchtbarrière tegen optische vervuiling
- Directeherkenningsdisplay
- Directe storingscontrole (Instant Fault Finder™)
- Zelf-leerfunctie Rook
- Zelf-leerfunctie Stroming
- Meervoudige gebeurtenisregistratie (in afzonderlijke logbestanden) tot 18.000 gebeurtenissen
- UL
- ULC
- FM
- CFE
- LPCB
- VdS
- VNIIPO
- AFNOR
- ActivFire
- CE - EMC en CPD
- CSFM
- FM Gevaarlijke locaties: Geschikt voor klasse 1, divisie 2, groepen A, B, C en D
- EN 54-20: Klasse A (12 gaten/0,12% obs/m); Klasse B (12 gaten/0,35% obs/m); Klasse C (12 gaten/0,80% obs/m)
Others
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- System Sensor
- Xtralis
- Product Type
- VESDA
Others
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- System Sensor
- Xtralis
- Product Type
- VESDA
- Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER|System Sensor|Xtralis
- Product Type : VESDA