beam detectors
Rookstraaldetector adresseerbare Morley-IAS
De MI-OSI-RIE is een infrarood adresseerbare straalrookmelder met één uiteinde en geïntegreerde testfunctie voor gebruik met Morley-panelen
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dit product is niet meer leverbaar.
De MI-OSI-RIE is een intelligente lineaire rookmelder met lineaire optische straal van het reflectortype, die zijn ontworpen om te werken als onderdeel van een intelligent branddetectiesysteem. Straalrookmelders van het reflectortype zijn ontworpen voor ruime kamers, open ruimtes en hoge plafonds. Met slechts één apparaat om te installeren en uit te lijnen, besparen deze infraroodoplossingen voor videobeeldvorming met één uiteinde u tijd en geld bij toepassingen met grote oppervlakken.
Functies en voordelen:- Gecombineerde transmitter en ontvanger, bereik 5-100 m (16-328 voet)
- Adresseerbaar model voor panelen die gebruikmaken van geavanceerde protocol- of CLIP-modus SLC-communicatie
- Breed gezichtsveld van 12°
- Intuïtieve, door richtingspijlen aangegeven straaluitlijning
- Zeer bestand tegen beweging van/in het gebouw
- Bestand tegen sterke lichtbronnen; geeft geen alarm indien door zon verzadigd
- Bestand tegen grote, vaste indringende voorwerpen
- Automatische instelling van de gevoeligheidsdrempel
- 50° horizontale uitlijning van 20° verticale uitlijning van de straal
- Ingebouwde verwarming
- Elektronisch gesimuleerde rooktest vanaf het grondniveau
- LED-indicatoren voor Stand-by, Storing en Alarm zichtbaar vanaf de voor- en onderkant
- Automatische afwijkingscompensatie
- Schilderbare hoes
- Verwijderbare, insteekbare klemmenblokken
- Voldoet aan EN54-12.
- VdS,
- BOSEC
- UKCA bevindt zich in de goedkeuringsfase bij de instanties en dit zal naar verwachting aan het eind van Q2 van 2023 afgerond zijn.