/content/hbtbt/nl/nl/search-results.html

    Basissen

    Adresseerbare detectorbevestigingsbasis

    Stopgezet

    B501-voet is een flensloze montagebasis van vier inch ontworpen voor gebruik met System Sensor® 200 Series detectors. Ze voor gebruik met slimme systemen met schroefklemmen voor voeding (+ en -) en externe signaleringsaansluitingen.

    Overview
    Dit product is niet meer leverbaar.
    Honeywell zal productondersteuning bieden tot.

    B501-basissen zijn flensloze montagebasissen van vier inch die zijn ontworpen voor gebruik met System Sensor® 200-serie detectoren. Ze zijn bedoeld voor gebruik met intelligente systemen met schroefklemmen voor voeding (+ en -) en externe signaleringsaansluitingen.

    Kenmerken en voordelen:
    • Basissen maken het mogelijk om de detector snel en veilig in te pluggen
    • SEMS-schroeven zorgen voor een eenvoudige bedradingsaansluiting
    • Ondersteuning voor 24 tot 12 AWG biedt flexibiliteit bij het installeren
    • Meerdere accessoireopties bieden flexibiliteit bij het monteren
    Certificeringen:
    • UL
    • ULC
    • FM
    • CSFM
    Specifications

    Others

    • Brand
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER

    Others

    • Brand
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER
    • Brand : Morley-IAS|NOTIFIER
    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime

    _blank

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    B501-WHITE
    Intelligente detectorbasis, 10,16 cm (4 inch), wit
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/HBT-Fire-B501-WHITE-STRAIGHT-HiRes
    B501-WHITE
    Intelligente detectorbasis, 10,16 cm (4 inch), wit
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/HBT-Fire-B501-WHITE-STRAIGHT-HiRes