/content/hbtbt/nl/nl/search-results.html

    Warmtedetectors

    I/O-verbindingsset, hoge dichtheid

    Stopgezet

    De I/O-kabel-aansluitsets met hoge dichtheid worden gebruikt om de relaisuitgangen van de evaluatie-eenheid in behuizingen van 48,2 cm (19 inch) of aan de muur gemonteerde behuizingen aan te sluiten op een branddetectiesysteem.

    Overview
    Dit product is niet meer leverbaar.
    Honeywell zal productondersteuning bieden tot.

    De I/O-kabel-aansluitsets met hoge dichtheid worden gebruikt om de relaisuitgangen van de evaluatie-eenheid in behuizingen van 48,2 cm (19 inch) of aan de muur gemonteerde behuizingen aan te sluiten op een branddetectiesysteem.