Warmtedetectors
TMP2-serie detector voor stijgingssnelheid
De stijgingssnelheidsdetectoren uit de TMP2-serie bestaan uit een sonde en een elektronisch circuit voor de conditionering van het signaal dat door de transductor wordt gegenereerd
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dit product is niet meer leverbaar.
De stijgingssnelheidsdetectoren uit de TMP2-serie bestaan uit een sonde en een elektronisch circuit voor de conditionering van het signaal dat door de transductor wordt gegenereerd. De sensor kan op alle NOTIFIER-regeleenheden worden aangesloten, net als een normale rookmelder. Voor conventionele regeleenheden hebben we dan een directe aansluiting. Voor analoge schakelpanelen is koppeling alleen mogelijk met een M710-CZ-interfacemodule. Het elektrische signaal van de transductor wordt omgezet in een ontworpen uitgangssignaal met verschillende verbindingsmogelijkheden. De elektronische kaart, met kleinere afmetingen, wordt gemaakt met behulp van SMT-technologie en rechtstreeks in de sonde gemonteerd.