/content/hbtbt/nl/nl/search-results.html

Rookmelders

SD-651BLG-R

Honeywell biedt laag profiel plug-in rookmelders die uitstekende prestaties en betrouwbaarheid bieden in een profiel van slechts 5 cm diep.

Overview

SD-651 rookmelders foto-elektrische sensoren met laag proriel kunnen worden gebruikt met verschillende adapterbasissen in verschillende bedradingsconfiguraties en voltages. Andere functies: lage stroomafname, stabiele prestatie bij hoge luchtsnelheden, sabotagebestendig ontwerp, externe LED-optie, verwijderbare cover en geïntegreerde testschakelaar. Ze zijn ontworpen om te voldoen aan de UL prestatiecriteria. De detectiekamers zijn afgedicht tegen tegendruk, luchtstroom, vuil en insecten. Deze kamer wordt beschermd door een fijn gaasfilter dat kan worden gereinigd or vervangen. Bovendien zijn er verschillende montagevoeten en een volledig assortiment accessoires.

SD-651 foto-elektrische rookmelders hebben een unieke optische detectiekamer ontworpen om rookdeeltjes te detecteren die worden geproduceerd door uiteenlopende verbrandingsbronnen. Een aangepast geïntegreerd circuit omvat signaalverwerking om loos alarm te verminderen. De unieke optische detectiekamer van de foto-elektrische detector SD-651 is ontworpen om rook van uiteenlopende verbrandingsbronnen te detecteren.

Certificeringen:
  • UL-vermelding: S911
Specifications

Others

  • Brand
    • System Sensor
  • Detection Sensor Type
    • Photoelectric

Others

  • Brand
    • System Sensor
  • Detection Sensor Type
    • Photoelectric
  • Brand : System Sensor
  • Detection Sensor Type : Photoelectric
Product Number
Image
SKU
Description
alt
SD-651BLG-R
Riv.Ott.Conv.L.P.Notif. Belgio
Image
SKU
Description
alt
SD-651BLG-R
Riv.Ott.Conv.L.P.Notif. Belgio