Overheidssteun voor scholen
De Amerikaanse overheid heeft meer dan 100 miljard dollar goedgekeurd voor de heropening van scholen. In de VS is met twee wetsvoorstellen (CARES en CRRSA) een fonds ingesteld met de naam “Elementary and Secondary Emergency Relief Fund” (ESSER), dat specifiek bedoeld is voor het basis- en voortgezet onderwijs.
Deze fondsen zijn beschikbaar ter ondersteuning van upgrades van kritieke schoolinfrastructuur, zoals verbeteringen aan HVAC-systemen en binnenluchtkwaliteit (IAQ).
Wij decoderen het proces
Van het bepalen van in aanmerking komende upgrades tot het ontcijferen van instanties, acroniemen en toepassingen, wij zijn er om u te helpen bij elke stap. Onze financieringsexperts hebben scholen in het hele land geholpen bij het verkrijgen van overheidsgelden en andere vormen van financiering - en wij kunnen u ook helpen. Wij decoderen het proces.
Een veiligere school begint met een plan
Bepalen
Wij bieden u een gratis adviesgesprek waarbij we de kwaliteit van de binnenlucht meten en andere factoren die van invloed kunnen zijn op de gezondheid van de mensen in uw gebouw.
Analyseren
Wij bieden een gedetailleerde analyse van de gezondheid van uw gebouw met aanbevelingen om te voldoen aan veiligheidsbehoeften, regelgeving en subsidiabiliteit.
Handelen
We begeleiden u bij de aanvraag voor overheidsfinanciering en indien nodig ook voor andere soorten hulp en steun.
Ontdek hoe u de upgrades die u nodig hebt, kunt financieren
Praat vandaag nog met een van onze financieringsexperts
Veelgestelde vragen
Als onderdeel van onze eerste beoordeling helpen we u bij het identificeren en prioriteren van wat uw faciliteiten nodig hebben, op korte en lange termijn.
Vanuit die prioriteitenlijst kunnen we u adviseren over de upgrades die in aanmerking komen voor ESSER-financiering en hoe u zich kunt aanmelden. Maar overheidssteun is maar één optie. Jarenlang hebben we scholen geholpen bij het verkrijgen van andere subsidies en financiering, en hebben we kosteneffectieve projecten strategisch gepland die zichzelf kunnen terugverdienen.
We doen niet aan "rip-and-replace". Wij gebruiken en integreren zo veel mogelijk van uw huidige infrastructuur zodat die vertrouwd blijft en de kosten laag blijven.
Eerst helpen we u te bepalen of de HVAC-apparatuur en andere systemen van uw school moeten worden geüpgraded, of alleen integratie en aanpassing nodig hebben. Van daaruit zijn alle wijzigingen ontworpen om te voldoen aan uw behoeften, processen en planning, zodat verstoring tot een minimum wordt beperkt.
Door uw HVAC-systeem te integreren met IAQ-sensoren kan het verontreinigingen detecteren en de lucht vervolgens automatisch reinigen. We kunnen ook andere soorten gebouwsystemen integreren met sensoren om uw school automatisch te controleren en te beschermen.
Deze integratie van gebouwsystemen en sensoren geeft u de gegevens die u nodig hebt om naleving aan te tonen, met eenvoudige rapportage vanuit uw dashboard voor Healthy Buildings.
We doen niet aan "rip-and-replace". Wij gebruiken en integreren zo veel mogelijk van uw huidige infrastructuur zodat die vertrouwd blijft en de kosten laag blijven.
Eerst helpen we u te bepalen of uw HVAC-apparatuur moet worden geüpgraded of alleen integratie en aanpassing nodig heeft. Van daaruit zijn alle upgrades ontworpen om aan uw behoeften en processen te voldoen, inclusief gebruiksgemak en onderhoudsgemak.
Gebruiksgemak, onderhoudsgemak en duurzame kosten zijn allemaal factoren waarmee we rekening houden bij het plannen van verbeteringen aan uw faciliteiten. In veel gevallen kost het gebruik en onderhoud van geïntegreerde, geautomatiseerde gebouwsystemen minder dan bij handmatige of disfunctionele systemen.
Ons platform voor gezonde gebouwen kan bijvoorbeeld ook worden aangepast om de systeemefficiëntie te verbeteren en de energiekosten te verlagen. Het kan hierbij gaan om contracten met gegarandeerde prestaties en AI-gestuurde energie-efficiëntie die de besparingen met 10-20% kunnen verhogen zonder afbreuk te doen aan het comfort of de gezondheid van het gebouw.
Het dashboard van Healthy Buildings biedt ook analyses om u te helpen de systeemprestaties en -kosten onder controle te houden. Waarschuwingen, rapportage en voorspellende analyse kunnen kostbare verstoringen helpen voorkomen en kunnen uw langetermijnplanning ondersteunen.
Als onderdeel van onze eerste beoordeling bepalen we een kwantitatieve basis voor de gezondheid van uw gebouw. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om u te helpen bij uw aanvraag voor overheidssubsidies of andere steun.
Vervolgens integreren we uw gebouwsystemen met sensoren om de luchtkwaliteit en andere factoren te bewaken. Dit wordt in realtime bijgehouden op uw Healthy Buildings-dashboard als uw “Healthy Buildings Score”.
Deze integratie van systemen en sensoren maakt intelligente functies mogelijk, zoals automatische luchtreiniging om uw school te beschermen, en geeft u de gegevens die u nodig hebt om naleving aan te tonen, met eenvoudige rapportage vanuit uw dashboard voor Healthy Buildings.
Volgens onderzoeken en richtlijnen van de CDC, EPA en ASHRAE zijn goede ventilatie en filtratie effectieve manieren om ongewenste deeltjes zoals pathogenen, verontreinigende stoffen en andere irriterende stoffen te verminderen of te verwijderen, dus raden we doorgaans schonere lucht aan als een essentiële, kosteneffectieve eerste stap naar een gezonder gebouw.
Ontdek hoe u een IAQ-beoordeling kunt plannen voor uw school.
Schonere lucht is een cruciale eerste stap, maar ons Healthy Buildings-platform biedt tal van manieren om u te helpen een compleet veiligheidsprotocol te beheren, allemaal gebaseerd op dezelfde geïntegreerde mogelijkheden waarop onze klanten altijd hebben vertrouwd.
Zo biedt UV-C-oppervlaktereiniging een veilige, snelle en effectieve manier om ruimten tussen gebruik door schoon te maken. En met slimme videoanalyse kunt u lichaamstemperaturen vooraf screenen en het juiste gebruik van mondkapjes bij ingangen detecteren, maar ook het houden van afstand controleren en contactloze toegang of contactonderzoek ondersteunen.
Het Healthy Buildings-platform is modulair en aanpasbaar, zodat u in de loop van de tijd mogelijkheden kunt toevoegen en wijzigen als de behoeften veranderen. Deze geautomatiseerde, geïntegreerde systemen kunnen voorzien in tal van behoeften en doelstellingen op lange termijn, zoals energie-efficiëntie, veiligheid, en andere behoeften op het gebied van de persoonlijke veiligheid.