Door Holders

FLOOR ELECTROMAGNETS

Fermo elettromagnetico da pavimento dotato di piastra di ancoraggio con regolazione angolare. Pulsante per sblocco manuale. Protetto contro le inversioni di polarità. Tensione di funzionamento 24Vcc. . Grado di protezione IP 54.

Electromagnetic floor latch equipped with anchor plate with angular adjustment. Button for manual release. Protected against polarity reversals. Operating voltage 24vdc. Degree of protection IP 54. Dimensions: 110mm x 85mm x 38mm.

Sort
Document Title
File Size
Date Added
Asset Language
Content Type
Image
SKU
Description
alt
960116
Door Holding Magnet 48V DC 400N