https://buildings.honeywell.com/us/en/search-results.html

Rotary Valves

Rotary Valve 3-Way

The DRxxGMLA rotary valves provide water temperature control in heating and air conditioning applications.

The DRxxGMLA rotary valves are designed for accurate mixing control of supply water temperature in heating and air conditioning systems. Its sturdy construction ensures a long and reliable operating life when used in combination with M6061/VMM and M7061/VRM actuators. The valve controls a mixing water temperature with a rotating plug. The plug adjusts with two control curves the water flow of two inputs. The required flow water temperature is reached by adding a proportion of return water to the boiler hot water. For optimum control performance, the DR has special control characteristics.

Features & Benefits:
  • Chrome-plated plug for long life
  • Optimized characteristic for supply water temperature control
  • Protected against corrosion and blocking
  • Reliable mounting for electrical actuators
  • Clear position indicator
  • Wide range of flow rates with suitable actuators

Others

  • Application
    • For supply water, heating and air conditioning; hot/cold water quality VDI2035; glycol water mixture 50%.
    • Pour installation de chauffage ou ventilation à eau chaude ou eau froide; mélange avec 50% de glycol maxi.
    • Mischer werden werkseitig mit Einstellung Kesselvorlauf von links geliefert. Umstellung durch einfaches Drehen der Mischerwelle. Die Mischerskala kann von 90° zu 90° umgesetzt werden. Dadurch ist der Stellmotor oder Hebel immer in richtiger Lage.
    • Voor toevoerwater van verwarmings- en koelingssystemen, water met max. 50% glycol, waterkwaliteit volgens VDI2035.
  • Brand
    • Trend

Others

  • Application
    • For supply water, heating and air conditioning; hot/cold water quality VDI2035; glycol water mixture 50%.
    • Pour installation de chauffage ou ventilation à eau chaude ou eau froide; mélange avec 50% de glycol maxi.
    • Mischer werden werkseitig mit Einstellung Kesselvorlauf von links geliefert. Umstellung durch einfaches Drehen der Mischerwelle. Die Mischerskala kann von 90° zu 90° umgesetzt werden. Dadurch ist der Stellmotor oder Hebel immer in richtiger Lage.
    • Voor toevoerwater van verwarmings- en koelingssystemen, water met max. 50% glycol, waterkwaliteit volgens VDI2035.
  • Brand
    • Trend
  • Application : For supply water, heating and air conditioning; hot/cold water quality VDI2035; glycol water mixture 50%.|Pour installation de chauffage ou ventilation à eau chaude ou eau froide; mélange avec 50% de glycol maxi.|Mischer werden werkseitig mit Einstellung Kesselvorlauf von links geliefert. Umstellung durch einfaches Drehen der Mischerwelle. Die Mischerskala kann von 90° zu 90° umgesetzt werden. Dadurch ist der Stellmotor oder Hebel immer in richtiger Lage.|Voor toevoerwater van verwarmings- en koelingssystemen, water met max. 50% glycol, waterkwaliteit volgens VDI2035.
  • Brand : Trend
Image
SKU
Description
alt
DR15GMLA
Rotary Valve 3-Way, Internal Thread, PN6, DN Size 15mm, KVS 4 m³/h
alt
DR40GMLA
Rotary Valve 3-Way, Internal Thread, PN6, DN Size 40mm, KVS 25 m³/h
alt
DR32GMLA
Rotary Valve 3-Way, Internal Thread, PN6, DN Size 32mm, KVS 16 m³/h
alt
DR25GMLA
Rotary Valve 3-Way, Internal Thread, PN6, DN Size 25mm, KVS 10 m³/h
alt
DR20GMLA
Rotary Valve 3-Way, Internal Thread, PN6, DN Size 20mm, KVS 6,3 m³/h
alt
DR15-2GMLA
Rotary Valve 3-Way, Internal Thread, PN6, DN Size 15mm, KVS 2,5 m³/h